タイトル 情報
Product Number: HD64336032GXXXHJE
Pkg. Name:PRQP0064GB-A
Pkg. Previous Code:FP-64A
JEITA Standard:P-QFP64-14x14-0.80
Pkg. Code: pkg_72
Lead Count: 64
Length: 14 mm
Width: 14 mm
タイトル 情報

パッケージの詳細