タイトル 情報
Product Number: R5F110PJAFB#30
Pkg. Name:PLQP0100KB-B
JEITA Standard:P-LFQFP100-14x14-0.50
Pkg. Code: pkg_11659
Lead Count: 100
Length: 14 mm
Width: 14 mm
Thickness: 1.7 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Tray/Embossed tape
Pkg. Type: LQFP
Moisture Sensitivity Level (MSL): 3
Pkg. Class: IC
RoHS Info:
(PDF)
英語
日本語

パッケージの詳細