跳转到主要内容

描述

RAA278830 是一款高度集成的双 LVDS (OpenLDI) LCD 视频处理器,集成了设计 ISO 26262 ASIL B 汽车显示系统所需的基本功能。 RAA278830针对抬头显示器 (HUD)、数字仪表板和内外后视监控系统(CMS 和 eMirrors)进行了优化,除了提供信号完整性检测外,还提供视频内容诊断。 内部诊断和测量引擎可以检测的视频冻结、不正确的颜色错误、视频图像损坏,以及可能阻碍驾驶员视野的眩光、图像闪烁抖动及遮挡(在 HUD 系统的情况下)。

特性

  • 双 OpenLDI 输入 / 输出
    • 输入每个通道支持高达 150MHz视频信号频率
    • 输出每个通道支持高达 104MHz视频信号频率
  • ISO 26262 功能安全*
    *功能安全评估预计将于 2025 年第二季度完成
    • 在整个数据路径中实施 CRC、奇偶校验、BIST 和冗余安全机制
  • 视频诊断功能
    • 视频定时、信号完整性和内容的输入/输出监控
    • 闪烁、抖动、遮挡和眩光检测
  • 扩展频功能可实现更低的系统EMI 分布
  • 图像增强引擎可实现卓越的图像质量
  • 双主机接口:I2C 和 SPI(可配置)
  • 基于 SPI-Flash 的图像级OSD以及基于字符的基础级FontOSD
    • SPI 启动功能(从 SPI Flash 启动,无需 MCU)
    • 支持故障安全无线 (OTA) 更新
  • 节省空间的 72SCQFN 封装 10mm x 10mm
  • 符合 AEC-Q100 2 级标准

产品对比

 

应用

 
  • 抬头显示系统(HUD)
  • 数字仪表盘
  • 后视监控系统 (CMS),包括电子后视镜 (eMirrors)
类型 文档标题 日期
数据手册 - 精简版 PDF 92 KB
数据手册
登录后下载 PDF 2.26 MB
2 items

开发板与套件

模型

ECAD 模块

点击产品选项表中的 CAD 模型链接,查找 SamacSys 中的原理图符号、PCB 焊盘布局和 3D CAD 模型。如果符号和模型不可用,可直接在 SamacSys 请求该符号或模型。

Diagram of ECAD Models

当前筛选条件

加载中
 
RAA278830 LVDS Video Diagnostics Bridge IC Overview
阅读详情