跳转到主要内容

电力线通信 (PLC)

电力线通信 (PLC) 是一种以电力线为载体的通信方式。 通过使用电力线作为通信网络,凭借快速,低廉的成本建立系统。 因此,PLC 被用作智能电表(高级计量基础设施 — AMI)、家庭能源管理系统(HEMS)、建筑能源管理系统(BEMS)和太阳能电池板监控系统(PV)的通信,这些都是智能社会的一部分。 通信数据可以通过 AC 或 DC 电力线传播。

瑞萨电子 PLC 调制解调器 IC 的优势

  • 高性能 DSP (276 MHz),实现先进而可靠的通信
  • CPU + DSP 双核处理器,灵活支持各国家/地区的 PLC 协议和频段
  • 无需中继即可实现 1 km 以上的高速远程通信
  • 实现与 AES128 加密硬件的高度安全通信

产品选择器: 电力线通信 (PLC)

通过我们的参数化产品选择工具探索我们的产品目录。比较各种参数的规格,找到适合您设计的零件。

产品选择器
Enhancing Network Reliability for Smart Grid and Metering with Renesas Network Testing Racks

Explore the future of smart metering and grid infrastructure with Renesas' NWK rack demo. Join Kevin Jones, an applications engineer at Renesas Electronics, as he showcases the advanced testing environment designed to optimize communication technologies for smart grids. This video highlights the robust features of the NWK rack, including its ability to emulate real-world conditions and ensure reliable data exchange. Learn how Renesas drives efficiency and innovation in the energy sector through rigorous testing and cutting-edge solutions.