跳转到主要内容
查看
查看

描述

RZ/T2M 是一款行业领先的高性能、多功能 MPU,可实现 AC 伺服系统和工业电机等工业设备的高速处理、高精度控制和功能安全。 RZ/T2M 具有最大频率为 800 MHz 的双 Arm® Cortex®-R52 内核,可进行实时控制,而且还拥有能够与 CPU 直接连接的大容量紧密耦合内存 (576KB),以实现高性能实时处理。 此外,它还可以将电机控制的外设布置到能直接连接至 CPU 的 LLPP(低延迟外设端口)上,来实现较低的延迟访问。RZ/T2M 拥有多协议编码器硬件接口,可为 A-format™、EnDat 和 BiSS® 等各种绝对编码器协议提供支持。此外,RZ/T2M 还拥有一个 3 端口的千兆以太网交换机,可为 TSN 标准及 EtherCAT、PROFINET RT/IRT 和 EtherNet/IP 等工业以太网协议提供支持,而无需额外的以太网交换机 IC。

特性

  • CPU:Arm® Cortex®-R52 x 2,最大工作频率 800MHz
  • 搭载 TSN 的3 端口千兆以太网交换机
  • 三角函数加速器
  • 内存:紧密耦合内存 576KB(带 ECC),内部 RAM 2 MB(带 ECC)
  • 工业以太网:EtherCAT®、PROFINET® RT/IRT、EtherNet/IP™等。
  • 编码器接口:2ch(支持 A-format™、 EnDat、BiSS®、HIPERFACE® DSL、FA-CODER)
  • 支持高达 SIL3 级功能安全
  • 电机电流环 < 1µs
  • Octa/Quad SPI 支持
  • PWM:双电机控制的 3 相互补PWM 输出
  • ADC:12 位 x 2 个单元
  • ΔΣ I/F: 6ch
  • 封装:320 引脚 BGA、225 引脚 BGA、176 引脚 QFP、128 引脚 QFP
  • 电压:内核 1.1V,I/O 3.3/1.8V

产品对比

 

应用

 
  • 交流伺服
  • 工业电机
  • 逆变器
  • 机器人
  • 运动控制器
 

软件与工具

软件与工具

Software title
Software type
公司
e² studio - information for RZ Family
Eclipse-based Renesas integrated development environment (IDE).
IDE and Coding Tool 瑞萨电子
Security Key Management Tool
Key wrapping tool for key management systems using Renesas security IP. Enables secure installation and update of user application and device lifecycle management (DLM) keys.
Solution Toolkit 瑞萨电子
2 items

软件下载

类型 文档标题 日期
软件和工具 - 软件
[Software=RZ/T2 Flexible Software Package Setup|v1.10],[Toolchains=GNU ARM Embedded Toolchain|v12.2.Rel 1;IAR Embedded Workbench for ARM v9.60.1]
登录后下载 ZIP 48.25 MB
应用: 工业
Compiler: GCC, ICCARM IDE: e2 studio, IAR EWARM
软件和工具 - 软件
登录后下载 EXE 752.67 MB 日本語
应用: 工业
软件和工具 - 软件
登录后下载 EXE 1,373.05 MB 日本語
应用: 工业
3 items

样例程序

 

开发板与套件

模型

ECAD 模块

点击产品选项表中的 CAD 模型链接,查找 SamacSys 中的原理图符号、PCB 焊盘布局和 3D CAD 模型。如果符号和模型不可用,可直接在 SamacSys 请求该符号或模型。

Diagram of ECAD Models

模型

类型 文档标题 日期
模型 - IBIS
登录后下载 IBS 2.03 MB
模型 - IBIS
登录后下载 IBS 2.04 MB
模型 - IBIS
登录后下载 IBS 3.62 MB
模型 - IBIS
登录后下载 IBS 3.63 MB
模型 - BSDL
登录后下载 BSDL 29 KB
模型 - BSDL
登录后下载 BSDL 33 KB
模型 - BSDL
登录后下载 BSDL 36 KB
模型 - BSDL
登录后下载 BSDL 43 KB
8 items

当前筛选条件

加载中