此设计展示了一个完整的大功率同步/BLDC 电机控制系统。 它可以支持从三相 Y 型连接电源供电的高达 10.5kW 的功率。 该单元包含一个高性能 Arm® 内核微控制器,用于处理电机控制和电源 PFC 调节。 这些操作在隔离环境中进行,并由一组高压 IGBT 半桥的光耦合 IGBT 驱动器控制。 该 MCU 器件通过与外部控制单元的隔离式 RS-485 连接实现控制,且可选择使用 CAN 接口。
系统优势:
选择相应模块,寻找适合您设计的产品
文档标题 | 分类 | 购买 / 样片 |
---|---|---|
RAA223181 900V 离线反激式稳压器
|
反激式和正激式控制器 | 购买 / 样片 |
RAA223021 700V AC/DC 稳压器,具有超低备用功率,输出功率高达 12W
|
非隔离式 AC/DC 降压转换器 | 购买 / 样片 |
PS8352AL2 Analog Output Type Optical Coupled Isolation Amplifier
|
隔离放大器模拟输出光电耦合器/光耦合器 | 购买 / 样片 |
RV1S9231A 2.5 A 输出电流、高 CMR、IGBT 栅极驱动、5-PIN SSOP(LSSO5 具备 8.2mm 爬电距离)光电耦合器
|
IGBT 驱动光电耦合器/光耦合器 | 购买 / 样片 |
RAA788158 5V Half-Duplex, 20 Mbps RS-485/422 Differential Transceiver with ±5kV EFT Immunity and ±16.5kV ESD Protection
|
带增强型 ESD 保护的 RS-485/422, 低功耗 RS-485/422 | 购买 / 样片 |
RA6T2 240MHz Arm® Cortex®-M33 TrustZone®,适用于电机控制的高实时引擎
|
采用 Arm® Cortex®-M 内核的 RA 系列 32 位 MCU, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |
RBN25H125S1FPQ-A0 IGBT 1250V 25A TO-247A 内置 FRD
|
功率绝缘栅双极晶体管(IGBT) | 购买 / 样片 |