对于移动端的用户,瑞萨电子 MCU 选型指南应用程序和瑞萨电子 MPU 选型指南应用程序 可帮助您从瑞萨电子旗下众多产品中分别找到适合您下一个应用设计的微控制器和微处理器。 您可以借助此 MCU 和 MPU 选型指南应用程序,使用 60 多个参数进行搜索,在 MCU(如 RA、RX、RL78 和 Synergy 产品系列)和 RZ MPU 中找到适合的产品。
对于移动端的用户,瑞萨电子 MCU 选型指南应用程序和瑞萨电子 MPU 选型指南应用程序 可帮助您从瑞萨电子旗下众多产品中分别找到适合您下一个应用设计的微控制器和微处理器。 您可以借助此 MCU 和 MPU 选型指南应用程序,使用 60 多个参数进行搜索,在 MCU(如 RA、RX、RL78 和 Synergy 产品系列)和 RZ MPU 中找到适合的产品。
Family Name |
CPU |
Operating Freq (Max) (MHz) |
Program Memory (KB) |
Data Flash (KB) |
RAM (KB) |
Lead Count (#) |
Supply Voltage (V) |
RTC |
LVD |
DMA |
I/O Ports |
Timer |
ADC |
DAC |
CAN (ch) |
Ethernet |
USB |
Human Machine Interface |
Security & Encryption |
Bit Size |
PLP |
Pkg. Type |
Temp. Range |
Watchdog Timer (ch) |
I2C (#) |
SPI (#) |
Capacitive Touch Sensing Unit (ch) |
Power-On Reset |
LIN (#) |
UART (#) |
Delta-Sigma A/D Converter |
购买 / 样片 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
器件号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RZ | Cortex-A9 x 1 | 400 | 0 | 0 | 10240 | 324 | 3 - 3.6 | 否 | 否 | Yes | 171 | 16-bit x 5-ch, 32-bit x 2-ch | 12-bit x 8-ch | 5 | 10/100M x 1 ch | USB2.0 × 2 ch (H/F) | Display Function | No | 32 | 2031 Mar | FBGA | -40 to 85°C | 1 | 4 | 5 | 0 | 否 | 2 | 8 | 否 | |||
RZ | Cortex-A9 x 1 | 400 | 0 | 0 | 10240 | 256 | 3 - 3.6 | 否 | 否 | Yes | 139 | 16-bit x 5-ch, 32-bit x 2-ch | 12-bit x 8-ch | 5 | 10/100M x 1 ch | USB2.0 × 2 ch (H/F) | Display Function | No | 32 | 2031 Mar | LFBGA | -40 to 85°C | 1 | 4 | 5 | 0 | 否 | 2 | 8 | 否 | |||
RZ | Cortex-A9 x 1 | 400 | 0 | 0 | 10240 | 256 | 3 - 3.6 | 否 | 否 | Yes | 139 | 16-bit x 5-ch, 32-bit x 2-ch | 12-bit x 8-ch | 5 | 10/100M x 1 ch | USB2.0 × 2 ch (H/F) | Display Function | No | 32 | 2031 Mar | LQFP | -40 to 85°C | 1 | 4 | 5 | 0 | 否 | 2 | 8 | 否 | |||
RZ | Cortex-A9 x 1 | 400 | 0 | 0 | 10240 | 256 | 3 - 3.6 | 否 | 否 | Yes | 139 | 16-bit x 5-ch, 32-bit x 2-ch | 12-bit x 8-ch | 5 | 10/100M x 1 ch | USB2.0 × 2 ch (H/F) | Display Function | No | 32 | N/A | LFBGA | -40 to 85°C | 1 | 4 | 5 | 0 | 否 | 2 | 8 | 否 | Get Samples, | ||
RZ | Cortex-A9 x 1 | 400 | 0 | 0 | 10240 | 256 | 3 - 3.6 | 否 | 否 | Yes | 139 | 16-bit x 5-ch, 32-bit x 2-ch | 12-bit x 8-ch | 5 | 10/100M x 1 ch | USB2.0 × 2 ch (H/F) | Display Function | No | 32 | N/A | LQFP | -40 to 85°C | 1 | 4 | 5 | 0 | 否 | 2 | 8 | 否 | Get Samples, | ||
RZ | Cortex-A9 x 1 | 400 | 0 | 0 | 10240 | 324 | 3 - 3.6 | 否 | 否 | Yes | 171 | 16-bit x 5-ch, 32-bit x 2-ch | 12-bit x 8-ch | 5 | 10/100M x 1 ch | USB2.0 × 2 ch (H/F) | Display Function | No | 32 | N/A | FBGA | -40 to 85°C | 1 | 4 | 5 | 0 | 否 | 2 | 8 | 否 | Get Samples, | ||
RL78 | RL78 | 32 | 32 | 4 | 2 | 20 | 2.7 - 5.5 | 是 | 是 | Yes | 16 | 12-bit x 1-ch, 16-bit x 11-ch | 10-bit x 6-ch | 0 | No | No | 16 | 2031 Mar | LSSOP | -40 to 105°C | 1 | 1 | 0 | 0 | 是 | 1 | 2 | 否 | |||||
RL78 | RL78 | 32 | 32 | 4 | 2 | 20 | 2.7 - 5.5 | 是 | 是 | Yes | 16 | 12-bit x 1-ch, 16-bit x 11-ch | 10-bit x 6-ch | 0 | No | No | 16 | 2031 Mar | LSSOP | -40 to 105°C | 1 | 1 | 0 | 0 | 是 | 1 | 2 | 否 | |||||
RL78 | RL78 | 32 | 32 | 4 | 2 | 30 | 2.7 - 5.5 | 是 | 是 | Yes | 26 | 12-bit x 1-ch, 16-bit x 11-ch | 10-bit x 11-ch | 0 | No | No | 16 | 2031 Mar | LSSOP | -40 to 105°C | 1 | 1 | 0 | 0 | 是 | 1 | 3 | 否 | |||||
RL78 | RL78 | 32 | 32 | 4 | 2 | 30 | 2.7 - 5.5 | 是 | 是 | Yes | 26 | 12-bit x 1-ch, 16-bit x 11-ch | 10-bit x 11-ch | 0 | No | No | 16 | 2031 Mar | LSSOP | -40 to 105°C | 1 | 1 | 0 | 0 | 是 | 1 | 3 | 否 | |||||
RL78 | RL78 | 32 | 64 | 4 | 4 | 38 | 2.7 - 5.5 | 是 | 是 | Yes | 34 | 12-bit x 1-ch, 16-bit x 11-ch | 10-bit x 11-ch | 0 | No | No | 16 | 2031 Mar | SSOP | -40 to 105°C | 1 | 1 | 0 | 0 | 是 | 1 | 3 | 否 | |||||
RL78 | RL78 | 32 | 64 | 4 | 4 | 38 | 2.7 - 5.5 | 是 | 是 | Yes | 34 | 12-bit x 1-ch, 16-bit x 11-ch | 10-bit x 11-ch | 0 | No | No | 16 | 2031 Mar | SSOP | -40 to 105°C | 1 | 1 | 0 | 0 | 是 | 1 | 3 | 否 | |||||
RL78 | RL78 | 32 | 64 | 4 | 4 | 30 | 2.7 - 5.5 | 是 | 是 | Yes | 26 | 12-bit x 1-ch, 16-bit x 11-ch | 10-bit x 11-ch | 0 | No | No | 16 | 2031 Mar | LSSOP | -40 to 105°C | 1 | 1 | 0 | 0 | 是 | 1 | 3 | 否 | |||||
RL78 | RL78 | 32 | 64 | 4 | 4 | 30 | 2.7 - 5.5 | 是 | 是 | Yes | 26 | 12-bit x 1-ch, 16-bit x 11-ch | 10-bit x 11-ch | 0 | No | No | 16 | 2031 Mar | LSSOP | -40 to 105°C | 1 | 1 | 0 | 0 | 是 | 1 | 3 | 否 | |||||
RL78 | RL78 | 32 | 64 | 4 | 4 | 30 | 2.7 - 5.5 | 是 | 是 | Yes | 26 | 12-bit x 1-ch, 16-bit x 11-ch | 10-bit x 11-ch | 0 | No | No | 16 | 2031 Mar | LSSOP | -40 to 125°C | 1 | 1 | 0 | 0 | 是 | 1 | 3 | 否 | |||||
RL78 | RL78 | 32 | 64 | 4 | 4 | 30 | 2.7 - 5.5 | 是 | 是 | Yes | 26 | 12-bit x 1-ch, 16-bit x 11-ch | 10-bit x 11-ch | 0 | No | No | 16 | 2031 Mar | LSSOP | -40 to 125°C | 1 | 1 | 0 | 0 | 是 | 1 | 3 | 否 | |||||
RL78 | RL78 | 32 | 32 | 4 | 2 | 20 | 2.7 - 5.5 | 是 | 是 | Yes | 16 | 12-bit x 1-ch, 16-bit x 11-ch | 10-bit x 6-ch | 0 | No | No | 16 | 2031 Mar | LSSOP | -40 to 125°C | 1 | 1 | 0 | 0 | 是 | 1 | 2 | 否 | |||||
RL78 | RL78 | 32 | 32 | 4 | 2 | 20 | 2.7 - 5.5 | 是 | 是 | Yes | 16 | 12-bit x 1-ch, 16-bit x 11-ch | 10-bit x 6-ch | 0 | No | No | 16 | 2031 Mar | LSSOP | -40 to 125°C | 1 | 1 | 0 | 0 | 是 | 1 | 2 | 否 | |||||
RL78 | RL78 | 32 | 32 | 4 | 2 | 30 | 2.7 - 5.5 | 是 | 是 | Yes | 26 | 12-bit x 1-ch, 16-bit x 11-ch | 10-bit x 11-ch | 0 | No | No | 16 | 2031 Mar | LSSOP | -40 to 125°C | 1 | 1 | 0 | 0 | 是 | 1 | 3 | 否 | |||||
RL78 | RL78 | 32 | 32 | 4 | 2 | 30 | 2.7 - 5.5 | 是 | 是 | Yes | 26 | 12-bit x 1-ch, 16-bit x 11-ch | 10-bit x 11-ch | 0 | No | No | 16 | 2031 Mar | LSSOP | -40 to 125°C | 1 | 1 | 0 | 0 | 是 | 1 | 3 | 否 | |||||
RL78 | RL78 | 32 | 64 | 4 | 4 | 38 | 2.7 - 5.5 | 是 | 是 | Yes | 34 | 12-bit x 1-ch, 16-bit x 11-ch | 10-bit x 11-ch | 0 | No | No | 16 | 2031 Mar | SSOP | -40 to 125°C | 1 | 1 | 0 | 0 | 是 | 1 | 3 | 否 | |||||
RL78 | RL78 | 32 | 64 | 4 | 4 | 38 | 2.7 - 5.5 | 是 | 是 | Yes | 34 | 12-bit x 1-ch, 16-bit x 11-ch | 10-bit x 11-ch | 0 | No | No | 16 | 2031 Mar | SSOP | -40 to 125°C | 1 | 1 | 0 | 0 | 是 | 1 | 3 | 否 | |||||
RL78 | RL78 | 24 | 128 | 0 | 8 | 100 | 1.9 - 5.5 | 是 | 是 | No | 69 | 8-bit x 4-ch, 12-bit x 1-ch, 16-bit x 8-ch | 10-bit x 6-ch, 24-bit x 4-ch (Delta-Sigma) | 0 | No | LCD Segment Count x 304 | No | 16 | N/A | LQFP | -40 to 85°C | 1 | 2 | 1 | 0 | 否 | 1 | 3 | 否 | Get Samples, | |||
RL78 | RL78 | 24 | 128 | 0 | 8 | 100 | 1.9 - 5.5 | 是 | 是 | No | 69 | 8-bit x 4-ch, 12-bit x 1-ch, 16-bit x 8-ch | 10-bit x 6-ch, 24-bit x 4-ch (Delta-Sigma) | 0 | No | LCD Segment Count x 304 | No | 16 | 2034 Dec | LQFP | -40 to 85°C | 1 | 2 | 1 | 0 | 否 | 1 | 3 | 否 | ||||
RL78 | RL78 | 24 | 64 | 0 | 6 | 80 | 1.9 - 5.5 | 是 | 是 | No | 53 | 8-bit x 4-ch, 12-bit x 1-ch, 16-bit x 8-ch | 10-bit x 4-ch, 24-bit x 3-ch (Delta-Sigma) | 0 | No | LCD Segment Count x 240 | No | 16 | N/A | LQFP | -40 to 85°C | 1 | 2 | 1 | 0 | 否 | 1 | 3 | 否 | Get Samples, | |||
RL78 | RL78 | 24 | 64 | 0 | 6 | 80 | 1.9 - 5.5 | 是 | 是 | No | 53 | 8-bit x 4-ch, 12-bit x 1-ch, 16-bit x 8-ch | 10-bit x 4-ch, 24-bit x 3-ch (Delta-Sigma) | 0 | No | LCD Segment Count x 240 | No | 16 | 2034 Dec | LQFP | -40 to 85°C | 1 | 2 | 1 | 0 | 否 | 1 | 3 | 否 | ||||
RL78 | RL78 | 24 | 64 | 0 | 6 | 100 | 1.9 - 5.5 | 是 | 是 | No | 69 | 8-bit x 4-ch, 12-bit x 1-ch, 16-bit x 8-ch | 10-bit x 6-ch, 24-bit x 4-ch (Delta-Sigma) | 0 | No | LCD Segment Count x 304 | No | 16 | N/A | LQFP | -40 to 85°C | 1 | 2 | 1 | 0 | 否 | 1 | 3 | 否 | Get Samples, | |||
RL78 | RL78 | 24 | 64 | 0 | 6 | 100 | 1.9 - 5.5 | 是 | 是 | No | 69 | 8-bit x 4-ch, 12-bit x 1-ch, 16-bit x 8-ch | 10-bit x 6-ch, 24-bit x 4-ch (Delta-Sigma) | 0 | No | LCD Segment Count x 304 | No | 16 | 2034 Dec | LQFP | -40 to 85°C | 1 | 2 | 1 | 0 | 否 | 1 | 3 | 否 | ||||
RL78 | RL78 | 24 | 128 | 0 | 8 | 80 | 1.9 - 5.5 | 是 | 是 | No | 53 | 8-bit x 4-ch, 12-bit x 1-ch, 16-bit x 8-ch | 10-bit x 4-ch, 24-bit x 3-ch (Delta-Sigma) | 0 | No | LCD Segment Count x 240 | No | 16 | N/A | LQFP | -40 to 85°C | 1 | 2 | 1 | 0 | 否 | 1 | 3 | 否 | Get Samples, | |||
RL78 | RL78 | 24 | 128 | 0 | 8 | 80 | 1.9 - 5.5 | 是 | 是 | No | 53 | 8-bit x 4-ch, 12-bit x 1-ch, 16-bit x 8-ch | 10-bit x 4-ch, 24-bit x 3-ch (Delta-Sigma) | 0 | No | LCD Segment Count x 240 | No | 16 | 2034 Dec | LQFP | -40 to 85°C | 1 | 2 | 1 | 0 | 否 | 1 | 3 | 否 | ||||
RL78 | RL78 | 24 | 128 | 0 | 8 | 100 | 1.9 - 5.5 | 是 | 是 | No | 69 | 8-bit x 4-ch, 12-bit x 1-ch, 16-bit x 8-ch | 10-bit x 6-ch, 24-bit x 4-ch (Delta-Sigma) | 0 | No | LCD Segment Count x 304 | No | 16 | 2034 Dec | LQFP | -40 to 85°C | 1 | 2 | 1 | 0 | 否 | 1 | 3 | 否 | ||||
RL78 | RL78 | 24 | 64 | 0 | 6 | 80 | 1.9 - 5.5 | 是 | 是 | No | 53 | 8-bit x 4-ch, 12-bit x 1-ch, 16-bit x 8-ch | 10-bit x 4-ch, 24-bit x 3-ch (Delta-Sigma) | 0 | No | LCD Segment Count x 240 | No | 16 | 2034 Dec | LQFP | -40 to 85°C | 1 | 2 | 1 | 0 | 否 | 1 | 3 | 否 | ||||
RL78 | RL78 | 24 | 64 | 0 | 6 | 100 | 1.9 - 5.5 | 是 | 是 | No | 69 | 8-bit x 4-ch, 12-bit x 1-ch, 16-bit x 8-ch | 10-bit x 6-ch, 24-bit x 4-ch (Delta-Sigma) | 0 | No | LCD Segment Count x 304 | No | 16 | 2034 Dec | LQFP | -40 to 85°C | 1 | 2 | 1 | 0 | 否 | 1 | 3 | 否 | ||||
RL78 | RL78 | 24 | 128 | 0 | 8 | 80 | 1.9 - 5.5 | 是 | 是 | No | 53 | 8-bit x 4-ch, 12-bit x 1-ch, 16-bit x 8-ch | 10-bit x 4-ch, 24-bit x 3-ch (Delta-Sigma) | 0 | No | LCD Segment Count x 240 | No | 16 | 2034 Dec | LQFP | -40 to 85°C | 1 | 2 | 1 | 0 | 否 | 1 | 3 | 否 | ||||
RL78 | RL78 | 24 | 64 | 2 | 6 | 64 | 1.7 - 5.5 | 是 | 是 | No | 35 | 8-bit x 4-ch, 12-bit Interval Timer x 1-ch, 16-bit x 8-ch | 10-bit x 4-ch, 24-bit x 4-ch (Delta-Sigma) | 0 | No | LCD Segment Count x 120 | No | 16 | N/A | LQFP | -40 to 85°C | 1 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 | 3 | 否 | Get Samples, | |||
RL78 | RL78 | 24 | 64 | 2 | 6 | 64 | 1.7 - 5.5 | 是 | 是 | No | 35 | 8-bit x 4-ch, 12-bit Interval Timer x 1-ch, 16-bit x 8-ch | 10-bit x 4-ch, 24-bit x 4-ch (Delta-Sigma) | 0 | No | LCD Segment Count x 120 | No | 16 | 2034 Dec | LQFP | -40 to 85°C | 1 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 | 3 | 否 | ||||
RL78 | RL78 | 24 | 128 | 2 | 8 | 64 | 1.7 - 5.5 | 是 | 是 | No | 35 | 8-bit x 4-ch, 12-bit Interval Timer x 1-ch, 16-bit x 8-ch | 10-bit x 4-ch, 24-bit x 4-ch (Delta-Sigma) | 0 | No | LCD Segment Count x 120 | No | 16 | N/A | LQFP | -40 to 85°C | 1 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 | 3 | 否 | Get Samples, | |||
RL78 | RL78 | 24 | 128 | 2 | 8 | 64 | 1.7 - 5.5 | 是 | 是 | No | 35 | 8-bit x 4-ch, 12-bit Interval Timer x 1-ch, 16-bit x 8-ch | 10-bit x 4-ch, 24-bit x 4-ch (Delta-Sigma) | 0 | No | LCD Segment Count x 120 | No | 16 | 2034 Dec | LQFP | -40 to 85°C | 1 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 | 3 | 否 | ||||
RL78 | RL78 | 24 | 128 | 2 | 8 | 100 | 1.7 - 5.5 | 是 | 是 | No | 68 | 8-bit x 4-ch, 12-bit Interval Timer x 1-ch, 16-bit x 8-ch | 10-bit x 6-ch, 24-bit x 4-ch (Delta-Sigma) | 0 | No | LCD Segment Count x 304 | No | 16 | 2034 Dec | LQFP | -40 to 85°C | 1 | 4 | 0 | 0 | 否 | 1 | 4 | 否 | ||||
RL78 | RL78 | 24 | 256 | 2 | 16 | 80 | 1.7 - 5.5 | 是 | 是 | No | 52 | 8-bit x 4-ch, 12-bit Interval Timer x 1-ch, 16-bit x 8-ch | 10-bit x 4-ch, 24-bit x 3-ch (Delta-Sigma) | 0 | No | LCD Segment Count x 240 | No | 16 | N/A | LQFP | -40 to 85°C | 1 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 | 3 | 否 | Get Samples, | |||
RL78 | RL78 | 24 | 256 | 2 | 16 | 100 | 1.7 - 5.5 | 是 | 是 | No | 68 | 8-bit x 4-ch, 12-bit Interval Timer x 1-ch, 16-bit x 8-ch | 10-bit x 6-ch, 24-bit x 4-ch (Delta-Sigma) | 0 | No | LCD Segment Count x 304 | No | 16 | N/A | LQFP | -40 to 85°C | 1 | 4 | 0 | 0 | 否 | 1 | 4 | 否 | Get Samples, | |||
RL78 | RL78 | 24 | 128 | 2 | 8 | 100 | 1.7 - 5.5 | 是 | 是 | No | 68 | 8-bit x 4-ch, 12-bit Interval Timer x 1-ch, 16-bit x 8-ch | 10-bit x 6-ch, 24-bit x 4-ch (Delta-Sigma) | 0 | No | LCD Segment Count x 304 | No | 16 | N/A | LQFP | -40 to 85°C | 1 | 4 | 0 | 0 | 否 | 1 | 4 | 否 | Get Samples, | |||
RL78 | RL78 | 24 | 256 | 2 | 16 | 80 | 1.7 - 5.5 | 是 | 是 | No | 52 | 8-bit x 4-ch, 12-bit Interval Timer x 1-ch, 16-bit x 8-ch | 10-bit x 4-ch, 24-bit x 3-ch (Delta-Sigma) | 0 | No | LCD Segment Count x 240 | No | 16 | 2034 Dec | LQFP | -40 to 85°C | 1 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 | 3 | 否 | ||||
RL78 | RL78 | 24 | 256 | 2 | 16 | 100 | 1.7 - 5.5 | 是 | 是 | No | 68 | 8-bit x 4-ch, 12-bit Interval Timer x 1-ch, 16-bit x 8-ch | 10-bit x 6-ch, 24-bit x 4-ch (Delta-Sigma) | 0 | No | LCD Segment Count x 304 | No | 16 | 2034 Dec | LQFP | -40 to 85°C | 1 | 4 | 0 | 0 | 否 | 1 | 4 | 否 | ||||
RL78 | RL78 | 24 | 64 | 2 | 6 | 80 | 1.7 - 5.5 | 是 | 是 | No | 52 | 8-bit x 4-ch, 12-bit Interval Timer x 1-ch, 16-bit x 8-ch | 10-bit x 4-ch, 24-bit x 3-ch (Delta-Sigma) | 0 | No | LCD Segment Count x 240 | No | 16 | 2034 Dec | LQFP | -40 to 85°C | 1 | 3 | 0 | 0 | 是 | 1 | 3 | 是 | ||||
RL78 | RL78 | 24 | 128 | 2 | 8 | 80 | 1.7 - 5.5 | 是 | 是 | No | 52 | 8-bit x 4-ch, 12-bit Interval Timer x 1-ch, 16-bit x 8-ch | 10-bit x 4-ch, 24-bit x 3-ch (Delta-Sigma) | 0 | No | LCD Segment Count x 240 | No | 16 | N/A | LQFP | -40 to 85°C | 1 | 3 | 0 | 0 | 是 | 1 | 3 | 是 | Get Samples, | |||
RL78 | RL78 | 24 | 128 | 2 | 8 | 80 | 1.7 - 5.5 | 是 | 是 | No | 52 | 8-bit x 4-ch, 12-bit Interval Timer x 1-ch, 16-bit x 8-ch | 10-bit x 4-ch, 24-bit x 3-ch (Delta-Sigma) | 0 | No | LCD Segment Count x 240 | No | 16 | 2034 Dec | LQFP | -40 to 85°C | 1 | 3 | 0 | 0 | 是 | 1 | 3 | 是 | ||||
RL78 | RL78 | 24 | 64 | 2 | 6 | 64 | 1.7 - 5.5 | 是 | 是 | No | 35 | 8-bit x 4-ch, 12-bit Interval Timer x 1-ch, 16-bit x 8-ch | 10-bit x 4-ch, 24-bit x 4-ch (Delta-Sigma) | 0 | No | LCD Segment Count x 120 | No | 16 | N/A | LQFP | -40 to 85°C | 1 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 | 3 | 否 | Get Samples, | |||
RL78 | RL78 | 24 | 64 | 2 | 6 | 64 | 1.7 - 5.5 | 是 | 是 | No | 35 | 8-bit x 4-ch, 12-bit Interval Timer x 1-ch, 16-bit x 8-ch | 10-bit x 4-ch, 24-bit x 4-ch (Delta-Sigma) | 0 | No | LCD Segment Count x 120 | No | 16 | 2034 Dec | LQFP | -40 to 85°C | 1 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 | 3 | 否 | ||||
RL78 | RL78 | 24 | 128 | 2 | 8 | 64 | 1.7 - 5.5 | 是 | 是 | No | 35 | 8-bit x 4-ch, 12-bit Interval Timer x 1-ch, 16-bit x 8-ch | 10-bit x 4-ch, 24-bit x 4-ch (Delta-Sigma) | 0 | No | LCD Segment Count x 120 | No | 16 | N/A | LQFP | -40 to 85°C | 1 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 | 3 | 否 | Get Samples, |