用于电表的降压-升压 Last Gasp 电源参考设计
此设计在降压-升压配置中使用 ISL85403 同步降压或升压降压控制器,以通过超级电容器获取电能(放电低至 0.1V)。
可在云上实验室使用
使用我们基于 PC 的 GUI,无需物理板即可在虚拟实验室中立即开始配置和测试设计
采用超级电容器的供电系统输入电压范围宽,为 3V 到 40V,输出为 2.5A。 可采用超级电容器来取代传统电池(存在电解液泄漏等缺陷)作为后备电源。 在升压模式下,升降压调节器对电容器进行放电的能力可与当今的电子元组件相媲美,有助于充分利用电容电量,节约成本。 当负载较小时,在 100 mA 电流下放电效率可高达 82%。 在大电流(1A 输出)条件下,此设计仍能达到超过 50% 的放电效率。 高性能 LDO、高能效 MOSFET 以及精准的电压监控器,造就了这一款集成式供电解决方案。
系统优势:
选择相应模块,寻找适合您设计的产品
文档标题 | 分类 | 购买 / 样片 |
---|---|---|
RJK03M5DNS N 沟道单功率 MOSFET 30V 25A 6.3Mohm HWSON-8
|
电源 MOSFET | 购买 / 样片 |
ISL9001A LDO with Low ISUPPLY, High PSRR
|
线性稳压器 (LDO) | 购买 / 样片 |
ISL85403 2.5A Regulator with Integrated High-Side MOSFET for Synchronous Buck or Boost Buck Converter
|
降压稳压器(集成开关) | 购买 / 样片 |
ISL88002 Ultra-Low Power 3 Ld Voltage Supervisors in SC-70 and SOT-23 Packages
|
电压监控器及重置集成电路 | 购买 / 样片 |
此设计在降压-升压配置中使用 ISL85403 同步降压或升压降压控制器,以通过超级电容器获取电能(放电低至 0.1V)。