概览

简介

EK-RA4W1 评估套件可通过瑞萨电子的灵活配置软件包 (FSP) 和各种 IDE,帮助用户对 RA4W1 MCU 群组的特性轻松进行评估,并对嵌入系统应用程序进行开发。

入门

运行快速入门示例项目

  1. 用户可使用连接至 5V 电源的 micro USB 设备电缆,通过 USB 调试端口 (J11) 启动 EK-RA4W1 板。绿色电源 LED 灯将会亮起。
  2. 快速入门示例项目将开始运行,红色用户 LED 灯将开始闪烁。
  3. 请参见 EK-RA4W1 – Quick Start Guide (ZIP),了解快速入门示例项目的其他功能。

开发嵌入式应用程序

  1. 修改快速入门示例项目 – 请参见 EK-RA4W1 快速入门指南,了解导入、修改和构建快速入门示例项目的相关说明。
  2. 其他众多的示例项目当中的一个开始 – 用户可从多个示例项目中进行选择,了解 RA4W1 MCU 群组的各种外围设备。这些示例项目能够成为您在开发自定义应用程序的道路上的完美起点。

构建自定义硬件

  1. 通过构建多功能原型开始 – 用户可对具备自选生态系统插件的 EK-RA4W1 板加以利用。
  2. 构建自定义硬件 – 用户可参考 EK-RA4W1 设计包中提供的设计和制造信息来开发自定义硬件。

特性

  • MCU 本体引脚连接
    • R7FA4W1AD2CNG MCU
    • 48MHz,Arm Cortex®-M4 内核
    • 512kB 代码闪存,96kB SRAM
    • 56 引脚,QFN 封装
    • MCU接插头:28 引脚×2
    • MCU 电流测量点
  • 生态系统和系统控制访问
    • USB 全速设备
    • 通过 USB 调试的 5V 输入电压
    • 板载调试 (Segger J-Link®)
    • 1 Digilent PmodTM(SPI)
    • 用户 LED 指示灯
    • 机械式用户按钮
    • MCU 启动配置跳线
    • Arduino™ UNO 连接器
  • 套件内容:EK-RA4W1 板

应用

文档

设计和开发

软件与工具

软件与工具

Software title
Software type
公司
灵活配置软件包 (FSP)
FSP 是一款增强型软件包,旨在为使用瑞萨电子 RA 系列 Arm 微控制器的嵌入式系统设计提供简单易用且可扩展的高质量软件。
Software Package 瑞萨电子
Renesas Flash Programmer (Programming GUI)
闪存编程软件 [支持 MCU/MPU 和器件:RA、RE、RX、RL78、RH850、RISC-V MCU Renesas Synergy、DA1459x、DA1469x、DA1470x、电源管理、Renesas USB Power Delivery Family、电机驱动器/执行器驱动器 IC、V850、78K0R、78K0]
Programmer (Unit/SW) 瑞萨电子
快速连接平台
快速连接平台通过提供兼容的硬件和软件构建模块,实现快速原型设计。
Other Hardware 瑞萨电子
3 items

样例程序

Introducing the Renesas RA Family of 32-Bit Microcontrollers

The Renesas RA Family of 32-bit MCUs is designed to help device developers create the next generation of secure IoT devices. They are low power, have a wide variety of peripherals and connectivity options, and sport the latest HMI to help end customers have an immersive experience.

证书

请参见 ,了解免责声明、注意事项以及与证书相关的详细信息。