瑞萨电子 RX231 入门套件是 RX231 新手开发人员的理想选择。 该套件包括 LCD 显示模块、片上调试仿真器和集成开发环境,因此您可以在开封后立即开始评估 RX231。 请使用本产品体验 RX231 的性能和功能。
关于附带的模拟器
我们已经停止了 E1 模拟器的生产,因为该产品的组件已达到其生命周期(EOL)。 请点击以下链接确认详细信息并了解我们的后续产品。
[Notification] End of Life (EOL) Notice for E1 Emulator (PDF | English, 日本語)
包含 E1 仿真器的瑞萨电子入门套件会持续销售,售完即止。 包含的模拟器没有变化。
带有 E1 仿真器的套件库存售完后,该套件将不包含 E1 仿真器。
[Notification] End of Life (EOL): Renesas Starter Kits with E1 Emulator (PDF | English, 日本語)
DVD-ROM 的 IDE 和闪存编程器不支持 E2 仿真器和 E2 仿真器 Lite。 您在使用任一仿真器时,请从瑞萨电子网站下载最新工具。
触摸演示项目
RSKRX231包括一个简单的演示项目,用于展示 RX231 器件的触摸功能。
客户触摸项目不仅依赖于嵌入式代码,还依赖于针对所选编译器和集成开发环境的 PC 调整应用程序。
电容式触摸传感器系统(第二代电容式触摸技术)
Software title
|
Software type
|
公司
|
---|---|---|
快速连接平台 快速连接平台通过提供兼容的硬件和软件构建模块,实现快速原型设计。
|
Other Hardware | 瑞萨电子 |
1 item
|
RX产品家族适用于需要数字信号处理的应用。该解决方案通过单个微控制器执行模拟信号输入、IIR 滤波器、FFT和HMI处理。