メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • Helium™ Mプロファイルベクタエンジン搭載480MHz Arm® Cortex®-M85
  • 1MBのフラッシュメモリと672KBのSRAM(TCMを含む)
  • 32KB I/Dキャッシュと12KBデータフラッシュ
  • RGB I/F対応グラフィックスLCDコントローラ
  • 2D描画エンジン
  • 16/8ビット外部メモリインタフェース(CS/SDRAM)
  • Armv8-M TrustZoneセキュリティ
  • FSBL(ファーストセキュアブートローダ)用オンチップイミュータブルストレージ
  • xSPI準拠のXIP対応Octal SPI
  • USB 2.0フルスピード
  • CAN FD 2チャンネル
  • 32ビットおよび16ビットタイマ、32ビット超低消費電力タイマ
  • 12ビットADコンバータ、12ビットDAコンバータ
  • 高速アナログコンパレータ
  • SCI(UART、簡易SPI、簡易I2C)、SDHI、シリアルサウンド
  • SPI/ I2C マルチマスタ インタフェース
  • 224ピン BGAパッケージ

説明

RA8E2グループは、HeliumおよびTrustZone®に対応したArm® Cortex®-M85コアを搭載したマイクロコントローラ(MCU)です。480MHzで3,000CoreMarkスコアを超える画期的な性能を実現し、WVGAサイズまでのTFT‐LCDディスプレイ表示用途に最適な周辺機能をそなえています。産業オートメーション、家庭用電化製品、スマートホーム、コンシューマ、ビル/ホームオートメーション、医療/ヘルスケアなどの市場分野において、多様で高い性能が要求されるディスプレイアプリケーションに対応可能です。

RA8E2は、高性能CM85コアと大容量メモリ、RGBパラレルインタフェースを備えたTFT-LCDコントローラ、2D描画エンジン、および複数の外部メモリインタフェースを含む最適化された周辺機器セットを有しており、コストも重視されるグラフィックスアプリケーションのニーズに対応します。パッケージ展開は一種類で、224ピンの製品を用意しています。

RA8E2を使用した評価やシステム開発のため、ルネサスはFlexible Software Packageをはじめとした包括的なハードウェアおよびソフトウェア開発ツール環境を用意しています。

パラメータ

属性値
Main CPUArm Cortex-M85
Program Memory (KB)1024
RAM (KB)672
Carrier TypeFull Carton (Tray), Full Tray (Tray)
Supply Voltage (V)1.68 - 3.6
I/O Ports174
DRAM I/FSDRAM
Temp. Range (°C)Tj = -40 to +105
Operating Freq (Max) (MHz)480
Ethernet speedNo
EtherCat (ch) (#)0
USB FS (host ch/device ch)( 1 / 1 )
USB HS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
USB SS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
SCI or UART (ch)6
SPI (ch)2
I2C (#)2
CAN (ch)0
CAN-FD (ch)2
WirelessNo
SDHI (ch)0
High Resolution Output TimerNo
PWM Output (pin#)20
32-Bit Timer (ch)6, 8
16-Bit Timer (ch) (#)4
Standby operable timerYes
Asynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch)2
16-Bit A/D Converter (ch)0
14-Bit A/D Converter (ch)0
12-Bit A/D Converter (ch)13
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch)0
12-Bit D/A Converter (ch)1
8-Bit D/A Converter (ch)0
Capacitive Touch Sensing Unit (ch)0
Image CodecNo
Segment LCD ControllerNo
Security & EncryptionUnique ID, TRNG

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
BGA13 x 13 x 1.472240.8
LFBGA13 x 13 x 1.472240.8

アプリケーション・ブロック図

High-End Appliance HMI with Large Display, Connectivity & PMIC Power System Block Diagram
家電製品用ヒューマンマシンインタフェース(HMI)
ディスプレイ、タッチ、音声、NFCオプションを備えたスマート家電向けのカスタマイズ可能なHMIシステム。
High-end Ki wireless power transceiver system with GUI block diagram features a TFT‑based capacitive touch interface with integrated Bluetooth LE or Wi‑Fi.
Ki 規格ワイヤレスパワートランシーバシステム (Tx)
誘導電力伝送とNFCを組み合わせた高効率なKi規格ワイヤレスパワートランシーバにより、信頼性が高くコンパクトなケーブルレス家電充電を実現します。
The mid-range smart lock block diagram features an MCU, load switches, NFC reader, Bluetooth and Wi-Fi connectivity.
ミッドレンジ CSA Aliro対応スマートロック
スマートロックプラットフォームはAliroをサポートするよう設計されており、安全なアクセスと最適化された電力消費を実現します。
High-End Controller for Predictive Maintenance Block Diagram
家電および産業システム向けのe-AI対応GUIコントローラ
e-AI対応HMIコントローラは、AIによるスマート制御、予知保全、豊富な接続性を提供。

その他アプリケーション

  • 産業用アプリケーション(産業用HMI、マシンビジョン)
  • コンシューマ製品(ビデオ・ドアベル、エクササイズ機器、防犯カメラ、家電製品)
  • スマートホーム/ビルオートメーション(サーモスタット、セキュリティパネル、ホームハブ)
  • オフィスオートメーション(プリンタディスプレイ、QRコードリーダ、指紋スキャナ)
  • ヘルスケア(患者モニタ、血圧モニタ、画像機器)
  • 音声AIアプリケーション

適用されたフィルター