特長
- 480MHzのArm Cortex-M85、HeliumテクノロジとTrustZoneをサポート
- 1MBもしくは2MBのデュアルバンク・フラッシュメモリと1MBのSRAM(TCMを含む)
- 12KBデータフラッシュおよび1KBスタンバイSRAM
- 32KB I/Dキャッシュ
- 14チャネルPWMタイマと4チャネル低消費電力タイマ
- 12ビットA/Dコンバータ、3チャンネル サンプル&ホールド付き
- 12ビットD/Aコンバータと高速アナログコンパレータ
- イーサネットMAC、DMAコントローラ付き
- USB2.0フルスピード・デバイス/ホスト
- CAN FD
- SD/MMCホストインタフェース
- SPI/I2C/I3Cマルチマスタインタフェース
- シリアルコミュニケーションインタフェース (UART、簡易SPI、簡易I2C)
- ルネサス暗号エンジン(RSIP-E51A)
- FSBL(ファーストステージブートローダ)用イミュータブルROM
- 100ピンから224ピンのパッケージ展開
説明
RA8T1グループは、最大480MHzのArm® Cortex®-M85コアベースにHelium™テクノロジとTrustZone®をサポートし、モータやインバータの制御用に最適化された周辺機能を備えた32ビットマイコンです。 RA8T1グループは、最大2MBの大容量フラッシュメモリ、TCMを含む1MBのSRAM、PWMタイマ、アナログ機能、各種通信機能を集積し、高度なセキュリティ機能と安全機能もサポートしています。 RA8T1グループは、その高い性能と豊富な機能により、ユーザシステムの高度なモータ制御や機能追加を可能にします。 RA8T1グループは、FSP(Flexible Software Package)やパートナーエコシステム、モータ制御評価キット、ソフトウェア、ツールをサポートしています。
パラメータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Main CPU | Arm Cortex-M85 |
| Program Memory (KB) | 1024, 2048 |
| RAM (KB) | 1024 |
| Carrier Type | Full Carton (Tray), Full Tray (Tray) |
| Supply Voltage (V) | 1.68 - 3.6 |
| I/O Ports | 70, 106, 128, 174 |
| DRAM I/F | No, SDRAM |
| Temp. Range (°C) | Tj = -40 to +125 |
| Operating Freq (Max) (MHz) | 360, 400, 480 |
| Ethernet speed | 10M/100M |
| EtherCat (ch) (#) | 0 |
| USB FS (host ch/device ch) | ( 1 / 1 ) |
| USB HS (host ch/device ch) | ( 0 / 0 ) |
| USB SS (host ch/device ch) | ( 0 / 0 ) |
| SCI or UART (ch) | 6 |
| SPI (ch) | 2 |
| I2C (#) | 2 |
| CAN (ch) | 0 |
| CAN-FD (ch) | 2 |
| Wireless | No |
| SDHI (ch) | 2 |
| High Resolution Output Timer | No |
| PWM Output (pin#) | 25, 28 |
| 32-Bit Timer (ch) | 10 |
| 16-Bit Timer (ch) (#) | 6 |
| Standby operable timer | Yes |
| Asynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch) | 2 |
| 16-Bit A/D Converter (ch) | 0 |
| 14-Bit A/D Converter (ch) | 0 |
| 12-Bit A/D Converter (ch) | 11, 16, 20, 21 |
| 24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch) | 0 |
| 12-Bit D/A Converter (ch) | 2 |
| 8-Bit D/A Converter (ch) | 0 |
| Capacitive Touch Sensing Unit (ch) | 0 |
| Image Codec | No |
| Segment LCD Controller | No |
| Security & Encryption | Unique ID, TRNG, AES(128/192/256), ECC/RSA(4K), SHA224/SHA256/SHA384/SHA512, DOTF, FSBL, HMAC/GMAC/CMAC, DLM, SPA/DPA Protection, Tamper Detection, Arm TrustZone |
アプリケーション・ブロック図
| 無人航空機 (UAV) AIビジョン、精密なモータ制御、スマートバッテリ管理を備えたUAVシステム。 | |
| Ki 規格ワイヤレスパワートランシーバシステム (Tx) 誘導電力伝送とNFCを組み合わせた高効率なKi規格ワイヤレスパワートランシーバにより、信頼性が高くコンパクトなケーブルレス家電充電を実現します。 | |
| 20kW 三相PFCインバータ 三相PFCインバータは、効率的な制御通信にルネサスMCUを使用し、最大20kWの電力をサポート | |
| ACドライブ&汎用インバータシステム このシステムは、ACドライブと汎用(GP)インバータの基本構成と必須コンポーネントを提供します。 |
その他アプリケーション
- 産業用オートメーション(ACドライブ、ACサーボ、AGV/AMR)
- ビルディング・オートメーション(HVAC、コンプレッサ、ソーラインバータ)
- スマートホーム(エアコン、洗濯機/乾燥機、冷蔵庫、掃除機)
- 現場/田畑(電動工具、芝刈り機)
適用されたフィルター