这款下一代运动摄像头解决方案通过优化的启动和电源方案实现边缘 AI 对象检测和分类,从而延长电池寿命。 为了进一步降低功耗,系统保持完全关闭状态,直到在视野中检测到运动。 检测到运动后 500 毫秒内捕获第一个良好图像,Linux 启动在 3 秒内完成。 AI和图像分析在启动后开始,允许在正常系统启动的一小部分时间内进行对象分类。
系统优势:
选择相应模块,寻找适合您设计的产品
文档标题 | 分类 | 购买 / 样片 |
---|---|---|
RZ/V2L 配备瑞萨电子独创的 AI 加速器“DRP-AI”、1.2GHz 双核 Arm® Cortex®-A55 CPU、3D 图形和视频编解码器引擎的通用微处理器
|
RZ 64 位和 32 位 MPU, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |
ISL9238C Buck-Boost Narrow VDC Battery Charger with SMBus Interface and USB OTG
|
多节电池充电 , USB-C 充电 (Type-C、USB 功率传输和 DC/DC) | 购买 / 样片 |
R9A02G011 USB 供电控制器
|
USB-C 充电 (Type-C、USB 功率传输和 DC/DC) | 购买 / 样片 |
RAA211250 集成 FET 30V、5A 同步降压稳压器,带内部补偿和可编程频率
|
降压稳压器(集成开关) | 购买 / 样片 |
ISL9123 Ultra-Low IQ Buck Regulator with Bypass
|
降压稳压器(集成开关) | 购买 / 样片 |
RA2E1 48MHz Arm® Cortex®-M23 入门级通用微控制器
|
采用 Arm® Cortex®-M 内核的 RA 系列 32 位 MCU, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |
RAA215300 高性能 9 通道 PMIC,支持 DDR 存储器,内置充电器和 RTC
|
多通道电源管理集成电路 (PMIC) | 购买 / 样片 |
DA14531MOD SmartBond TINY™ 蓝牙®低功耗模块
|
蓝牙™低能耗 | 购买 / 样片 |
DA7219 Audio Codec with Advanced Accessory Detect
|
音频编码解码器 | 购买 / 样片 |
5P35023 VersaClock® 3S Programmable Clock Generator
|
可编程时钟, PCI Express® 时钟, VersaClock® 可编程时钟, 时钟—通用, 用于 NXP(飞思卡尔)处理器的时序解决方案, 汽车时序 | 购买 / 样片 |
HS3001 High-Performance Relative Humidity and Temperature Sensor
|
湿度和温度传感器 | 购买 / 样片 |
ISL24021 1A Rail-to-Rail Input-Output Operational Amplifier
|
显示设备的 VCOM 放大器与校准器 , 通用运算放大器 | 购买 / 样片 |