在传统抽油烟机中,设备由接触式按钮操作;但最近,作为智慧厨房的一部分,该市场对时尚触摸功能、更高的性能和多功能性的要求越来越高。 此外,还需要燃气灶温度和气体与烹饪气味检测等传感功能。 此参考设计提供非接触式触摸操作和各种传感解决方案。 这些可以通过使用 RA2E1 32 位微控制器(MCU)或 RX230 32 位 MCU 进行集成和管理。
系统优势:
选择相应模块,寻找适合您设计的产品
文档标题 | 分类 | 购买 / 样片 |
---|---|---|
RAA223011 700V AC/DC 稳压器,备用功率超低,输出功率高达 5W
|
非隔离式 AC/DC 降压转换器 | 购买 / 样片 |
ISL80505 高性能 500mA LDO
|
线性稳压器 (LDO) | 购买 / 样片 |
RA2E1 48MHz Arm® Cortex®-M23 入门级通用微控制器
|
采用 Arm® Cortex®-M 内核的 RA 系列 32 位 MCU, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |
RX230 Low-power, High Performance Microcontrollers with 32-bit RXv2 CPU Core and Enhanced DSP and FPU
|
RX 系列 32 位高功效 MCU, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |
ISL33003 I2C Bus Buffer with Rise Time Accelerators and Hot Swap Capability
|
双线总线缓冲器 | 购买 / 样片 |
ZMOD4410 具有嵌入式人工智能(AI)的固件可配置室内空气质量(IAQ)传感器
|
金属氧化物气体传感器 | 购买 / 样片 |
HS3101 Relative Humidity and Temperature Sensor with Membrane
|
湿度和温度传感器 | 购买 / 样片 |
Software title
|
Software type
|
公司
|
---|---|---|
快速连接平台 快速连接平台通过提供兼容的硬件和软件构建模块,实现快速原型设计。
|
Other Hardware | 瑞萨电子 |
1 item
|