选择相应模块,寻找适合您设计的产品
文档标题 | 分类 | 购买 / 样片 |
---|---|---|
SLG47105 HVPAK™ Programmable Mixed-Signal Matrix with Four Outputs with Operating Voltage up to 13.2 V and up to 2 A Current per Output
|
HVPAK™, 双电源 GreenPAK™ | 购买 / 样片 |
RL78/G23 新一代RL78微控制器,外围功能得到进一步扩展,低功耗性能也有所提升
|
RL78 低功耗 8 位和 16 位 MCU, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |
RAJ240045DNP 2 to 4 Series Li-ion Battery Fuel Gauge IC
|
电池电量计集成电路 | 购买 / 样片 |
RJK03M5DNS N 沟道单功率 MOSFET 30V 25A 6.3Mohm HWSON-8
|
电源 MOSFET | 购买 / 样片 |
RAA211230 24V, 3A Synchronous Buck Regulator with Current Mode COT
|
降压稳压器(集成开关) | 购买 / 样片 |
ISL81601 60V 双向四开关同步升降压控制器
|
升降压控制器(外部 FET) | 购买 / 样片 |
HS3003 High-Performance Relative Humidity and Temperature Sensor
|
湿度和温度传感器 | 购买 / 样片 |
ISL76682 Automotive Low Power, High Sensitivity, Light-to Digital Sensor With I²C Interface
|
环境光/数字传感器, 汽车光/数字传感器 | 购买 / 样片 |
ISL29501 Time of Flight (ToF) Signal Processing IC
|
接近传感器 | 购买 / 样片 |