该系统提供基于 单个MCU 的解决方案。 基于紫外线灯的滤水器可杀菌并使水适合饮用。 基于泵的应用程序可适用于逆向渗透 (RO) 过滤,采用相同的 MCU 能更好地控制泵。 该系统可使用蓝牙低能耗 (LE) 和/或 Wi-Fi 通信来添加智能和进行自我监控,可在需要时提醒并请求更换滤芯。
系统优势:
选择相应模块,寻找适合您设计的产品
文档标题 | 分类 | 购买 / 样片 |
---|---|---|
iW1825 700V AccuSwitch™ AC/DC Digital Primary-Side Converter with Configurable Light Load Mode for Applications up to 25W
|
反激式和正激式控制器 | 购买 / 样片 |
RAA211605 60V 0.5A DC/DC Step-Down Regulator with 450kHz Switching Frequency
|
降压稳压器(集成开关) | 购买 / 样片 |
RL78/G13 适用于通用应用的低功耗、高性能微控制器
|
RL78 低功耗 8 位和 16 位 MCU, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |
DA16600MOD 超低功耗 Wi-Fi + 低功耗蓝牙®组合模块,适用于电池供电的物联网设备
|
低功耗 Wi-Fi | 购买 / 样片 |
SLG59H1013V 高电压 GreenFET 负载开关
|
负载开关 | 购买 / 样片 |