始终保持云连接的视频门铃确保用户能够即时查看实时视频流、拍照并检查系统状态。 该系统集成了电池充电器和低功耗电源管理 IC (PMIC),结合DA16200 超低功耗 (ULP) Wi-Fi SoC 无与伦比的超低功耗,仅在线路电压断开的情况下,才与电池保持长时间的连续连接。 瑞萨超低噪声和高 PSRR 的面向图像传感器的PMIC 为图像传感器提供干净的电源,以获得最佳图像质量。
DA16200 ULP Wi-Fi SoC 的 Arm® Cortex®-M4F MCU 可提供各种房间服务系统功能,如无线安全软件更新 (SUotA)、电源和电池监控等。
系统优势:
选择相应模块,寻找适合您设计的产品
文档标题 | 分类 | 购买 / 样片 |
---|---|---|
AT25SL321 32Mbit, 1.7V Minimum SPI Serial Flash Memory with Dual I/O, Quad I/O and QPI Support
|
SPI NOR 闪存 | 购买 / 样片 |
DA16200 适用于电池供电物联网设备的超低功耗 Wi-Fi SoC
|
低功耗 Wi-Fi | 购买 / 样片 |
ISL9123 Ultra-Low IQ Buck Regulator with Bypass
|
降压稳压器(集成开关) | 购买 / 样片 |
SLG51001 高 PSRR、低噪声多输出 LDO IC,适用于高级相机和传感器系统
|
多通道电源管理集成电路 (PMIC) | 购买 / 样片 |
ISL85413 Wide VIN 300mA Synchronous Buck Regulator
|
降压稳压器(集成开关) | 购买 / 样片 |
DA9070 针对可穿戴设备和家居自动化的高度集成式 PMIC
|
多通道电源管理集成电路 (PMIC) | 购买 / 样片 |