概览

简介

R-Car V3U SoC 基于 R-Car 第四代架构,是开放和创新的 Renesas autonomy 平台的最新产品,适用于 ADAS 和 AD。 该平台提供了从入门级可对应NCAP到高度自动化驾驶系统的R-Car产品,其中R-Car V3U 可提供高达 96k DMIPS和 60TOPS。 R-Car V3U集成了多种复杂的安全机制,这些机制可提供高覆盖范围,并且能够对随机硬件故障进行快速检测和响应,从而为大多数 SoC 处理链实现 ASIL D 指标,同时降低设计的复杂程度,缩短产品上市时间并降低系统成本。 它提供了高度灵活的 DNN(深度神经处理)和 AI(人工智能)机器学习功能。 其灵活的架构可以处理任何最先进的神经网络,提供高达 60 TOPS,低功耗能够允许空气冷却系统。 R-Car V3U 带有开放和集成的开发环境,使客户能够利用 R-Car 平台内置硬件的优势、以及低功耗和确定性的实时软件,可实现计算机视觉和基于深度学习的解决方案的快速上市。

特性

  • 用于应用程序编程的 8 Arm® Cortex®-A76 ,可配置为锁步模式
  • 用于运行 AUTOSAR 的双 Cortex-R52 锁步内核
  • 专用的 CNN IP 提供 60 TOPS,能够为自动驾驶处理任何最先进的神经网络
  • 高速处理光流、目标检测和分类等算法
  • 双DSP用于雷达处理
  • 集成式 ISP 实现了高度集成,从而降低系统成本
  • 多种通信接口,例如用于车载通信的以太网AVB、CAN 和 FlexRay
  • 多路PCIe 可轻松扩展 V3U,从而提高整体系统的性能
  • 集成了多种复杂的安全机制,提供了高覆盖范围,并能够对随机硬件故障进行快速检测和响应,从而为大多数 SoC 处理链实现 ASIL D 指标
  • 由 Renesas 和 R-Car 联盟合作伙伴支持的开放解决方案

产品对比

应用

应用

  • 自动驾驶
  • 自动泊车与车载全景可视系统
  • NCAP 2025 5 星
  • 轿车、商用车、越野车
  • 工业应用(测绘相机……)

文档

类型 文档标题 日期
传单 PDF 832 KB
应用文档 登录后下载 PDF 763 KB
2 items

设计和开发

软件与工具

软件与工具

Software title
Software type
公司
用于 R-Car 的 e² studio
适用于 ADAS 和自动驾驶的集成软件开发环境。 创新的开放式开发环境,旨在简化计算机视觉和深度学习算法的软件开发。
IDE and Coding Tool 瑞萨电子
Atlas Camera Optimization Suite for R-Car by Algolux
The Atlas Camera Optimization Suite is the industry’s first set of machine learning tools and workflows that automatically optimizes camera architectures for optimal image quality or for computer vision. Through a secure cloud-enabled interface, Atlas significantly improves computer vision results in days vs. traditional approaches that deliver suboptimal results even after many months of manual ISP tuning.
Software Package Algolux
Autobrains AI Solution
Autobrains provides video perception SW. Revolutionary, self-learning AI leveraging R-Car V Series assets.
Software Package AutoBrains Technologies Ltd.
RT-RK - Expertise on Renesas' Computer Vision and CNN
Consulting and services on computer vision and machine learning to optimize the performance of Tier 1 and OEM algorithm on Renesas products
Software Package RT-RK
Safety Support Program Consultancy for R-Car Automotive Applications
AVL Software and Functions GmbH provides System FuSa Consultancy for Renesas R-Car SOCs
Software Package AVL Software and Functions GmbH
5 items

软件下载

类型 文档标题 日期
软件和工具 - 其他 登录后下载 ZIP 428.12 MB
1 item

开发板与套件

开发板与套件

模型

R-Car V3U Processor for Automated Driving