RV1S9262A 是一款光电耦合器,具有速度高达 15Mbps 的开关能力,带有源低输出逻辑,由输入侧的 AlGaAs LED 和输出侧带光电二极管的集成电路构成。 RV1S9262A 专门设计用于实现高共模瞬态抗扰度 (CMTI)、宽工作电源电压范围和 TA = 125 °C 的高温操作, 适用于 IPM 驱动。
|
|
|
---|---|---|
类型 | 文档标题 | 日期 |
数据手册 | PDF 337 KB 日文 | |
手册 | PDF 2.04 MB 日文 | |
手册 | PDF 5.20 MB 日文 | |
Product Reliability Report | PDF 190 KB | |
产品变更通告 | PDF 99 KB 日文 | |
白皮书 | PDF 707 KB 日文 | |
手册 | PDF 4.41 MB 英语 , 日文 | |
应用文档 | PDF 957 KB | |
8 items
|
Schematic symbols, PCB footprints, and 3D CAD models from SamacSys can be found by clicking on products in the Product Options table. If a symbol or model isn't available, it can be requested directly from the website.
Renesas RV1S9x61A and RV1S9x62A Intelligent Power Module (IPM) drive photocouplers solve market demands for improved accuracy, energy savings and equipment downsizing. They are isolation devices with optimum characteristics for driving high-speed power devices. Key features make it possible to reduce the dead time of inverters.
博客 | 2022年6月7日 |