瑞萨 RS-232 和 RS-485/422 收发器的历史可以追溯到 20 世纪 70 年代、如今我们仍是市场领导者。 客户正在寻找的无论是基础的低成本产品或拥有附加功能的增强型产品、我们几乎应有尽有。
全功能收发器,可对连接至设备暴露端口的总线引脚提供增强的 ESD 保护。 暴露使端口易于发生 ESD 事件。 即使连接至带电的接口电缆也可能损坏未受保护的收发器。
ESD 保护有两种标准:人体模型 (HBM) 标准和 IEC 61000-4-2 (IEC)。 HBM 测试模拟生产和处理中发生的各类 ESD 事件、IEC ESD 测试则是一项终端设备测试、旨在强化设备以应对现场发生的 ESD 事件。
瑞萨电子全功能系列中使用的特殊 ESD 结构使这些收发器可达到各项最高标准。
过电压保护或故障保护收发器的设计旨在使 RS-485 总线引脚可处理比 RS-485 标准规定电压高得多的电压。 这可在电源通过数据电缆导管走线时保护设备。
Intersil 设备还采用宽共模电压范围 (CMR)、为长网络和嘈杂环境中发生的共模电压拾取提供补偿。
±16.5kV HBM ESD、OVP 和宽 CMR 功能的结合、使瑞萨电子设备成为市面上最稳定可靠的收发器之一。
机器人技术、电动机控制和数据采集等应用要求高数据速率、以确保最低延迟和提高吞量。 瑞萨电子的全功能、高速系列指定最大 Rx 和 Tx 迟差为 1.5ns、最大部件间迟差为 4ns。
大多数现有版本的 RS-485 系列都具有“热插拨”功能、可在 Vcc 降至大幅低于其额定电压时(例如、Vcc = 3.3V 时、降至 2.5V)让设备停止运行、因此 2.5V 或 1.8V 应用场景必须使用专为这些工作电压设计的 IC。
为低工作电压设计的单 发送 (ISL32614E)、单 接收 (ISL32610E) 和收发器 (ISL32602/603E):
远程传感器链路和电池供电安全系统等电源关键应用可受益于这一性能水平。
长度短、简单、节点数低的网络通常使用低成本 RS-485 收发器。
许多应用同时需要 RS-232 和 RS-485 串行端口。 双协议设备在单个封装内集成了两种收发器。 单通道设备可编程为任意接口。 双通道配置非常灵活、因为每个通道均可作为任意接口。
提供 3.3V 和 5V 电源选择。 提供直插封装和更紧凑的 QFN 封装。 QFN 封装具有附加功能、包括逻辑电源引脚 (VL) 和可选的 RS-485 数据速率。 RS-232 数据速度可高达 400kbps。
This introduction to high-speed RS-485 designs will introduce you to standard and high-speed RS-485 networks, discuss signal degradation on the bus, review key transceiver requirements for high-speed transmission and give you some design tips for system and bus node designs as well as general high-speed design guidelines.