Renesas 的 3.3V 和 5V 模拟多路复用器/多路解复用器系列可在提供高速交换的同时不增加传播延迟或产生额外的地弹噪声。 这些产品是混合供电式总线间的双向接口以及需要隔离和保护的应用的理想选择。
Renesas 的多路复用器可提供 4-通道-2:1、2-通道-4:1 和 6-通道-4:1 等多种规格,并针对高性能视频信号交换、音频信号交换和电信路由应用进行优化。 高性能和低功耗使得该器件成为电池供电和远程仪器仪表应用的理想选择。
关于模拟多路复用器和多路解复用器
模拟多路复用器(也称 MUX 或数据选择器)是用于从多个输入信号中选择其中一个并将所选输入连接至单输出/传输线路的器件。 将使用指定线路来控制将哪个输入连接至多路复用器的输出。
多路复用器可将各种信号切换至单一线路以减少所需的传输线数量。 换句话说,单一线路可在不同时间由多个信号共享。 同样地,多路解复用器正好相反。 也就是说,进入一个节点的信号可在不同时间被切换至多个输出。 通常情况下,多路解复用器会被放置在传输线的接收侧以补充多路复用器,将单个数据流分成原始的多个信号路径。
多路复用器和多路解复用器的重要参数包括:
- 导通电阻:接通时的路径电阻。 Renesas 的多路复用器/多路解复用器可提供 5 欧姆的导通电阻。
- 过渡时间:多路复用器/多路解复用器从一个输入过渡至下个输入所需的时间。 Renesas 产品可在 6 纳秒内完成过渡。
- 带宽(-3 dB 压缩点):可接受的交换频率的范围。 Renesas 的多路复用器/多路解复用器可提供高达 830 MHz 的带宽,是高性能视频信号交换、音频信号交换和电信路由应用的理想选择。
- 串扰:从一个交换机/信号传输到另一个交换机/信的噪声量。 Renesas 的多路复用器/多路解复用器可提供卓越的防串扰性能(50 KHz 时高达 -115 dB、50 KHz 时高达 -100 dB、30 MHz 时高达 -66 dB)。
- 断开隔离:设备内部交换机关闭时对交换机的隔离。 Renesas 的多路复用器/多路解复用器可提供卓越的断开-隔离性能(50 KHz 时高达 -90 dB、5 MHz 时 -60 dB、30 MHz 时 -50 dB)。