RA4M1 MCU 群组评估套件
EK-RA4M1 评估套件可通过瑞萨电子的灵活配置软件包 (FSP) 和各种 IDE,帮助用户对 RA4M1 MCU 群组的特性轻松进行评估,并对嵌入系统应用程序进行开发。
入门
运行快速入门示例项目
- EK-RA4M1 板已经预先烧录了快速入门示例项目(在“下载”页面中提供了示例项目)。
- 用户可使用连接至...
RA4E1 快速原型板配备了 R7FA4E10D2CFM 微控制器,是一块专门用于各种应用原型开发的评估板。 板载 SEGGER J-Link™ 仿真器电路,无需额外工具即可以烧写/调试程序。 此外,标配 Arduino Uno 和 Pmod™ 接口,并可通过通孔连接微控制器的所有引脚,具有很高的可扩展性。
样例代码可用于演示 RA4E1 MCU 的功能以及连接 RA4E1 快速原型板和各种无线模块或传感器模块。
使用时,请根据各国家/地区的无线电法规使用 蓝牙™、LoRa® 和 Wi-Fi。
EK-RA4M1 评估套件可通过瑞萨电子的灵活配置软件包 (FSP) 和各种 IDE,帮助用户对 RA4M1 MCU 群组的特性轻松进行评估,并对嵌入系统应用程序进行开发。
EK-RA4M2 评估套件可通过瑞萨电子的灵活软件包 (FSP) 和 e2 studio IDE,帮助用户轻松评估 RA4M2 MCU 产品组的特性,并开发嵌入式系统应用程序。 用户可利用丰富的板载功能以及自选的热门生态系统插件来将丰富创意变为现实。
EK-RA4M3 评估套件可通过瑞萨电子的灵活软件包 (FSP) 和 e2 studio IDE,帮助用户轻松评估 RA4M3 MCU 产品组的特性,并开发嵌入式系统应用程序。 用户可利用丰富的板载功能以及自选的热门生态系统插件来将丰富创意变为现实。
博客 | 2021年12月3日 | ||
博客 | 2021年12月3日 | ||
博客 | 2021年11月15日 | ||
博客 | 2021年11月11日 | ||
博客 | 2021年9月25日 |