带远程信息处理板的 TFT 仪表盘
该电路板提供丰富的连接功能,包括移动屏幕的 Wi-Fi 镜像和蓝牙® 低功耗(LE)连接,以及仪表盘所需的低成本解决方案,如摄像头图像显示、指示灯和 TFT 亮度控制。
可在云上实验室使用
使用我们基于 PC 的 GUI,无需物理板即可在虚拟实验室中立即开始配置和测试设计
RH850/D1M 微控制器具有高达 5 MB 的嵌入式闪存、3.5 MB 的嵌入式 RAM,以及用于高级 2D 绘图仪表板的专用功能。 因此,该器件集成了步进电机控制器/驱动器、声音发生器、2D GPU、Sprite 引擎、JPEG 单元、HUD 变形引擎和带 RAM 封套的视频 RAM。 此外,该器件还支持高达 DDR2 的外部存储器接口。
Software title
|
Software type
|
公司
|
---|---|---|
E2 emulator [RTE0T00020KCE00000R] On-chip debugging emulator. Also available as a flash memory programmer. [Support MCU/MPU: RA, RE, RH850, R-Car D1, RL78, RX, RISC-V MCU]
|
Emulator | 瑞萨电子 |
Renesas Flash Programmer (Programming GUI) 闪存编程软件 [支持 MCU/MPU 和器件:RA、RE、RX、RL78、RH850、RISC-V MCU Renesas Synergy、DA1459x、DA1469x、DA1470x、电源管理、Renesas USB Power Delivery Family、电机驱动器/执行器驱动器 IC、V850、78K0R、78K0]
|
Programmer (Unit/SW) | 瑞萨电子 |
Green Hills Multi 多开发环境:快速开发、调试、测试以及优化嵌入式应用和实时应用。Green Hills 优化编译器:使用 C、C++ 和 Ada 生成最小和最快的代码。
|
IDE and Coding Tool | Green Hills Software LLC |
Green Hills MULTI Device-Support-Packages Green Hills MULTI Device-Support-Packages include all device specific files to be used with the MULTI IDE.
|
IDE and Coding Tool | 瑞萨电子 |
Renesas Graphics Library (RGL) RGL is a library for graphics related functions of RH850/D1M.
|
Imaging | 瑞萨电子 |
Code Flash Libraries (Flash Self Programming Libraries) Libraries for the reprogramming of code area flash memory, including EEPROM emulation libraries for the code areas of 78K-family products
|
Self Programming Library (Flash Library) | 瑞萨电子 |
Data Flash Libraries Libraries for the reprogramming of data flash memory, including EEPROM emulation libraries for the data areas of RL78-family products
|
Self Programming Library (Flash Library) | 瑞萨电子 |
瑞萨 MCAL 瑞萨的 MCAL(微控制器抽象层)软件驱动程序可作为独立软件包获取。
|
Software Package | 瑞萨电子 |
8 items
|
Schematic symbols, PCB footprints, and 3D CAD models from SamacSys can be found by clicking on products in the Product Options table. If a symbol or model isn't available, it can be requested directly from the website.