IEEE 1588 解决方案参考设计
IEEE 1588 解决方案可在主从设备之间实现 <50nSec 的时钟同步,为 5G 网络重建精确的同步信号。
可在云上实验室使用
使用我们基于 PC 的 GUI,无需物理板即可在虚拟实验室中立即开始配置和测试设计
DA9122 是一款子 Sub-PMIC,适用于为智能手机、平板电脑、射频模块和其他手持应用中的 CPU、GPU 和 DDR 内存轨供电。
DA9122 集成了两个单相降压转换器,每相需要一个小的外部 0.10μH 电感器。 该芯片能够在 0.3V 至 1.9V 输出电压范围内提供高达 5A 的输出电流。 2.5V 至 5.5V 输入电压范围适用于各种低压系统,包括但不限于所有锂离子电池供电的应用。
|
|
|
---|---|---|
类型 | 文档标题 | 日期 |
数据手册 | PDF 1.43 MB | |
手册 | PDF 8.73 MB | |
应用文档 | PDF 460 KB | |
手册 - 开发工具 | PDF 1.21 MB | |
产品简述 | PDF 782 KB | |
5 items
|
IEEE 1588 解决方案可在主从设备之间实现 <50nSec 的时钟同步,为 5G 网络重建精确的同步信号。
Schematic symbols, PCB footprints, and 3D CAD models from SamacSys can be found by clicking on products in the Product Options table. If a symbol or model isn't available, it can be requested directly from the website.