ISL99227 和 ISL99227B 是智能功率级产品,分别与瑞萨电子的 ISL68xxx/69xxx 数字多相(DMP)控制器和倍频器(ISL6617A)兼容。 ISL99227 和 ISL99227B 集成了高精度电流和温度监控器,可反馈至控制器和倍增器,形成一个完整的多相 DC/DC 系统。 这些器件移除了 DCR 传感网络设计及与其相关的热补偿来简化设计并提高性能。 通过专用的 LFET 控制引脚实现了轻载高效。 采用行业领先的热增强型 5x5 PQFN 包装,实现最小 PCB 整体面积。 ISL99227 和 ISL99227B 具有 3.3V 兼容,5.0V 兼容三态 PWM 输入,与瑞萨电子的多相 PWM 控制器配合使用,可在异常工作条件下提供可靠的解决方案。 ISL99227 和 ISL99227B 还集成了 UVLO、过热和过流故障保护功能,提高了系统性能和可靠性。 漏极开路故障报告引脚简化了 SPS 和瑞萨电子控制器之间的握手过程,可用于在启动和故障条件下禁用控制器。
|
|
|
---|---|---|
类型 | 文档标题 | 日期 |
数据手册 | PDF 924 KB | |
手册 | PDF 8.73 MB | |
Product Advisory | PDF 271 KB | |
产品变更通告 | PDF 215 KB | |
产品变更通告 | PDF 212 KB | |
手册 - 硬件 | PDF 693 KB | |
应用文档 | PDF 509 KB | |
应用文档 | PDF 397 KB | |
8 items
|
Schematic symbols, PCB footprints, and 3D CAD models from SamacSys can be found by clicking on products in the Product Options table. If a symbol or model isn't available, it can be requested directly from the website.