高级雷达系统的使用是自动驾驶的关键。 雷达可提供可靠的环境信息,即使是在光照不足和恶劣天气条件下。瑞萨电子正在开发一系列基于 RFCMOS 技术的新型雷达收发器,旨在满足 ADAS 和 L3 以上自动驾驶应用场景的苛刻要求。
高级雷达系统的使用是自动驾驶的关键。 雷达可提供可靠的环境信息,即使是在光照不足和恶劣天气条件下。瑞萨电子正在开发一系列基于 RFCMOS 技术的新型雷达收发器,旨在满足 ADAS 和 L3 以上自动驾驶应用场景的苛刻要求。
Frequency Range (MHz) |
Transmitters (#) |
Receivers (#) |
CPU |
Accelerator |
数据 |
界面 |
RAM (KB) |
Safety |
Temp. Range |
Lead Count (#) |
Pkg. Type |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
器件号 | ||||||||||||
Automotive mmWave Radar Transceiver | 76000 - 81000 | 4 | 4 | No CPU, No DSP | Yes, for range FFT calculation | Raw data output, range FFT | MIPI CSI2 Data Interface | 0 | ISO26262 compliant | -40 to 140°C (ThetaJA) | 132 | eWLB |
High-resolution Real-time 4D Imaging Radar System for Automotive | 76000 - 81000 | 4 | 12 | OTS | Raw data output, range FFT, Point Cloud, Tracked Objects | Ethernet | 0 to 65°C |
瑞萨正在进入汽车雷达市场,推出用于ADAS 和3+ 级自动驾驶的全新雷达收发器系列。 深入了解瑞萨电子解决方案,并去发掘瑞萨电子为最高精度设计的高性能28nm RF CMOS 雷达收发器是如何造就高清成像雷达。
|
How to connect the antennas? | 博客 | 2023年8月23日 |
|
Antennas for Automotive Radar | 博客 | 2023年7月4日 |
瑞萨电子推出具备卓越精度和功耗的汽车雷达收发器产品家族 | 新闻 | 2022年11月16日 | |
|
雷达架构:如何连接不同雷达传感器 | 博客 | 2022年10月11日 |
|
Radar Resolution: How Accurate Can a Radar Be? | 博客 | 2022年3月15日 |
|
Radar Range: How Far Can a Radar “See”? | 博客 | 2022年1月14日 |
|
Basics of FMCW Radar | 博客 | 2021年9月30日 |
|
Why Do We Need Radar? | 博客 | 2021年7月28日 |