选择相应模块,寻找适合您设计的产品
文档标题 | 分类 | 购买 / 样片 |
---|---|---|
RBN40H65T1FPQ-A0 IGBT 650V 40A TO-247A 内置 FRD
|
功率绝缘栅双极晶体管(IGBT) | 购买 / 样片 |
READ2304G High Drivability and High Slew Rate, Input Output Full Range, CMOS Dual Operational Amplifier, VIO ≤±6mV, SR=8V/μs , GBW=6MHz
|
通用运算放大器 | 购买 / 样片 |
RV1S9231A 2.5 A 输出电流、高 CMR、IGBT 栅极驱动、5-PIN SSOP(LSSO5 具备 8.2mm 爬电距离)光电耦合器
|
IGBT 驱动光电耦合器/光耦合器 | 购买 / 样片 |
RX13T 适用于单电机控制应用的 32 位微控制器;减少了占用空间和 BOM 成本
|
RX 系列 32 位高功效 MCU, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |
HS3003 High-Performance Relative Humidity and Temperature Sensor
|
湿度和温度传感器 | 购买 / 样片 |
DA16200MOD Ultra-Low Power Wi-Fi Modules for Battery Powered IoT Devices
|
低功耗 Wi-Fi | 购买 / 样片 |
SLG47004 Programmable Mixed-Signal Matrix with In-System Programmability and Advanced Analog Features
|
AnalogPAK™, 支持系统内编程的 GreenPAK™, 传感器信号调节器 (SSC/AFE), 仪表放大器 | 购买 / 样片 |
RJK03M5DNS N 沟道单功率 MOSFET 30V 25A 6.3Mohm HWSON-8
|
电源 MOSFET | 购买 / 样片 |
RAA223021 700V AC/DC 稳压器,具有超低备用功率,输出功率高达 12W
|
非隔离式 AC/DC 降压转换器 | 购买 / 样片 |
RAA211320 30V, 2A Synchronous Buck Regulator with Current Mode COT
|
降压稳压器(集成开关) | 购买 / 样片 |
RAA214250 20V、500mA 线性稳压器
|
线性稳压器 (LDO) | 购买 / 样片 |