高端视觉 AI MPU 采用瑞萨电子的 DRP-AI 高效 AI 加速器和 OpenCV 图像处理加速器,可帮助下一代机器人实现实时目标检测。 例如,该器件可兼容使用摄像头监控周围环境并估计其位置的机器人吸尘器以及使用摄像头检查和拾取指定零件的工业机器人。
系统优势:
选择相应模块,寻找适合您设计的产品
文档标题 | 分类 | 购买 / 样片 |
---|---|---|
RAA211250 集成 FET 30V、5A 同步降压稳压器,带内部补偿和可编程频率
|
降压稳压器(集成开关) | 购买 / 样片 |
RAA215300 高性能 9 通道 PMIC,支持 DDR 存储器,内置充电器和 RTC
|
多通道电源管理集成电路 (PMIC) | 购买 / 样片 |
DA9141 高效率、高电流的四相降压型 DC/DC 转换器 PMIC
|
多通道电源管理集成电路 (PMIC) | 购买 / 样片 |
ISL80031A 3A Synchronous Buck Converter in 2x2 DFN Package
|
降压稳压器(集成开关) | 购买 / 样片 |
ISL80015 Compact Synchronous Buck Converter
|
降压稳压器(集成开关) | 购买 / 样片 |
5L35023 VersaClock® 3S Programmable Clock Generator
|
可编程时钟, VersaClock® 可编程时钟, 时钟—通用, 用于 NXP(飞思卡尔)处理器的时序解决方案 | 购买 / 样片 |
RZ/V2H 四核视觉 AI MPU,采用 DRP-AI3 加速器和高性能实时处理器
|
RZ 64 位和 32 位 MPU | 购买 / 样片 |
CL8040 Wi-Fi 6 Concurrent Dual Band 4T4R PCIe Chip
|
Wi-Fi 6/6E 网络 | 购买 / 样片 |
DA14531MOD SmartBond TINY™ 蓝牙®低功耗模块
|
蓝牙™低能耗 | 购买 / 样片 |