选择相应模块,寻找适合您设计的产品
文档标题 | 分类 | 购买 / 样片 |
---|---|---|
ISL88002 Ultra-Low Power 3 Ld Voltage Supervisors in SC-70 and SOT-23 Packages
|
电压监控器及重置集成电路 | 购买 / 样片 |
ISL8126 Dual/n-Phase Buck PWM Controller with Integrated Drivers
|
降压控制器(外部 FET) | 购买 / 样片 |
ISL9307 3MHz 双 1500mA 降压转换器和双低输入 LDO
|
多通道电源管理集成电路 (PMIC) | 购买 / 样片 |
ISL80030 3A Synchronous Buck Converter in 2x2 DFN Package
|
降压稳压器(集成开关) | 购买 / 样片 |
RZ/G2H Ultra-high Performance Microprocessors with Quad-core Arm® Cortex®-A57 and Quad-core Arm® Cortex®-A53 CPUs, with 3D Graphics and 4K Video Encoder/Decoder
|
RZ 64 位和 32 位 MPU, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |
RZ/G2M Ultra-high Performance Microprocessors with Arm® Cortex®-A57 and Arm® Cortex®-A53 CPUs, with 3D Graphics and 4K Video Encoder/Decoder
|
RZ 64 位和 32 位 MPU, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |
RZ/G2N Ultra-high Performance Microprocessors with Dual-core Arm® Cortex®-A57 (1.5 GHz) CPUs, with 3D Graphics and 4K Video Encoder/Decoder
|
RZ 64 位和 32 位 MPU, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |
5P49V6965 VersaClock® 6E 可编程时钟发生器
|
可编程时钟, PCI Express® 时钟, 时钟—低抖动 (< 700fs RMS), VersaClock® 可编程时钟, 时钟—通用, 用于 NXP(飞思卡尔)处理器的时序解决方案 | 购买 / 样片 |
9FGV0641 6-output 1.8 V PCIe Gen1-4 Clock Generator with Zo=100 ohms
|
PCI Express® 时钟, 用于 NXP(飞思卡尔)处理器的时序解决方案 | 购买 / 样片 |
1338 Real-Time Clock With Battery Backed Non-Volatile RAM
|
实时时钟 | 购买 / 样片 |
DA7212 Ultra-Low Power Stereo Codec with 650µW Always-On Power Mode
|
音频编码解码器 | 购买 / 样片 |
DA16600MOD 超低功耗 Wi-Fi + 低功耗蓝牙®组合模块,适用于电池供电的物联网设备
|
低功耗 Wi-Fi | 购买 / 样片 |
PTX130R 符合 NFC Forum 要求的高性能、高效率、高功率多协议读卡器
|
近场通信(NFC) | 购买 / 样片 |
5P35023 VersaClock® 3S Programmable Clock Generator
|
可编程时钟, PCI Express® 时钟, VersaClock® 可编程时钟, 时钟—通用, 用于 NXP(飞思卡尔)处理器的时序解决方案, 汽车时序 | 购买 / 样片 |
UPD720115 USB 2.0 Hub Controller
|
USB 开关和集线器 | 购买 / 样片 |
ISL6185XXI Dual USB Port Power Supply Controller - Covering the Industrial Temperature Range of -40C to +85C
|
热交换/热插拔控制器 | 购买 / 样片 |
ISL6186XXI USB Port Power Supply Controller - Covering the Industrial Temperature Range of -40C to +85C
|
热交换/热插拔控制器 | 购买 / 样片 |