该解决方案适用于支持高保真音频的视频 IP 电话。 该电话还具有自动降噪和语音唤醒功能。 该系统支持大型触控显示屏,无需机械按钮,并提供可扩展的 IP 通信平台。
系统优势:
选择相应模块,寻找适合您设计的产品
文档标题 | 分类 | 购买 / 样片 |
---|---|---|
ISL8117 同步降压 PWM 控制器
|
降压控制器(外部 FET) | 购买 / 样片 |
ISL85003 Highly Efficient 3A Synchronous Buck Regulator
|
降压稳压器(集成开关) | 购买 / 样片 |
RAA215300 高性能 9 通道 PMIC,支持 DDR 存储器,内置充电器和 RTC
|
多通道电源管理集成电路 (PMIC) | 购买 / 样片 |
RZ/V2L 配备瑞萨电子独创的 AI 加速器“DRP-AI”、1.2GHz 双核 Arm® Cortex®-A55 CPU、3D 图形和视频编解码器引擎的通用微处理器
|
RZ 64 位和 32 位 MPU, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |
5P35023 VersaClock® 3S Programmable Clock Generator
|
可编程时钟, PCI Express® 时钟, VersaClock® 可编程时钟, 时钟—通用, 用于 NXP(飞思卡尔)处理器的时序解决方案, 汽车时序 | 购买 / 样片 |
ISL6185XXC Dual USB Port Power Supply Controller - Covering the Commercial Temperature Range of 0C to +70C
|
热交换/热插拔控制器 | 购买 / 样片 |
DA7219 Audio Codec with Advanced Accessory Detect
|
音频编码解码器 | 购买 / 样片 |
DA7212 Ultra-Low Power Stereo Codec with 650µW Always-On Power Mode
|
音频编码解码器 | 购买 / 样片 |