RAA215300 Evaluation Board
The RAA215300 evaluation platform demonstrates the features and the performance of the RAA215300 high-performance, low-cost 9-channel PMIC designed for 32-bit and...
RAA215300 是一款高性能、低成本的 9 通道 PMIC,专为 32 位和 64 位 MCU 和 MPU 应用而设计。 该 PMIC 支持 DDR3、DDR3L、DDR4 和 LPDDR4 内存供电接口。 内部补偿稳压器、内置实时时钟 (RTC)、32kHz 晶体振荡器和钮扣电池充电器为系统级模块 (SOM) 应用提供了高度集成、占地面积小的电源解决方案。 扩频特性和超声波模式为噪声敏感型射频和音频应用提供了有效的解决方案。
如需了解更多信息或申请文件,请联系您当地的瑞萨电子销售 代表。
|
|
|
---|---|---|
类型 | 文档标题 | 日期 |
数据手册 | PDF 1.47 MB | |
手册 | PDF 8.73 MB | |
应用文档 | PDF 831 KB | |
手册 - 软件 | PDF 1.44 MB | |
4 items
|
The RAA215300 evaluation platform demonstrates the features and the performance of the RAA215300 high-performance, low-cost 9-channel PMIC designed for 32-bit and...
The RAA215300 socket board is used to program or update the internal NVM based on the system requirements. After the NVM is updated, it can be mounted on the target...
该评估板套件适用于评估 RZ/G2L。 RZ/G2L 评估板套件由模块板 (SOM) 和扩展板组成。 SOM 符合 SMARC v2.1 标准。
该评估板套件适用于评估 RZ/G2LC。 RZ/G2LC 评估板套件由模块板 (SOM) 和扩展板组成。 SOM 符合 SMARC v2.1 标准。
该评估板套件适用于评估 RZ/V2L。 RZ/V2L 评估板套件由模块板 (SOM) 和扩展板组成。 此外,产品附带MIPI摄像头模块 (MIPI CSI)。 扩展板通常适用于按照 SMARC v2.1 标准制备的 RZ/G2L,RZ/G2LC,RZ/G2UL,RZ/V2L模块 (SOM)。...
PerCV.ai 是一个兼容 RZ/V 的端到端软件和服务平台,该平台汇集了部署和扩展基于计算机视觉的物联网人工智能 (AIoT) 传感器和解决方案所需的所有构件。 从视觉系统设计、边缘硬件、嵌入式软件和 AI 模型,到传感器管理、API 第三方集成和 AI 分析,该平台提供了一整套必需的工具和服务。 训练、评估和输出到 RZ/V...
RZ/V2H AI MPU 评测套件 (RTK0EF0168C04000BJ) 用于评测瑞萨电子 RZ/V2H 四核 视觉 AI MPU。 该套件包括 CPU 板和扩展(EXP)板。 支持 RZ/V2H 标准软件包,能轻松实现低功耗 AI 推理和视频流等软件开发任务。 此外,这款评测套件还支持图像信号处理器 (ISP)、3D 图形引擎...
Schematic symbols, PCB footprints, and 3D CAD models from SamacSys can be found by clicking on products in the Product Options table. If a symbol or model isn't available, it can be requested directly from the website.
博客 | 2024年1月16日 | ||
博客 | 2021年11月19日 | ||
新闻 | 2021年8月5日 |