选择相应模块,寻找适合您设计的产品
文档标题 | 分类 | 购买 / 样片 |
---|---|---|
RAA223012 具有超低备用功率的 700V AC/DC 稳压器,输出功率高达 2.5W
|
非隔离式 AC/DC 降压转换器 | 购买 / 样片 |
RAA214220 20V、150mA 线性稳压器
|
线性稳压器 (LDO) | 购买 / 样片 |
RL78/G16 这款微型小引脚通用微控制器配备电容式传感器单元,特别适合家用电器和高温环境操作要求
|
RL78 低功耗 8 位和 16 位 MCU, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |
iW248 Integrated IGBT Driver, Optimized State Machine and Advanced Protection Features
|
智能 IGBT 驱动器/控制器集成电路 | 购买 / 样片 |
RBN25H125S1FPQ-A0 IGBT 1250V 25A TO-247A 内置 FRD
|
功率绝缘栅双极晶体管(IGBT) | 购买 / 样片 |