该网关配有一个双核 Arm® Cortex®-A55 RZ/G2L 微处理器 (MPU) 并具有 Wi-Fi 及 Bluetooth® 低功耗 (LE) 连接功能。 它可使用蓝牙 LE 网状网络技术从传感器节点接收传感器数据。 所有传感器数据都可储存在本地和/或数据流传输到云端进行远程监控,以检查传感器设备健康状况并触发警报/事件。 网关有独立模式下运行用户界面的显示配置。
系统优势:
选择相应模块,寻找适合您设计的产品
文档标题 | 分类 | 购买 / 样片 |
---|---|---|
RAA211412 40V 1A Step-down Regulator
|
降压稳压器(集成开关) | 购买 / 样片 |
RA4W1 带有 48 MHz Bluetooth® 5.0 的低功耗单芯片 32 位微控制器
|
采用 Arm® Cortex®-M 内核的 RA 系列 32 位 MCU, 蓝牙™低能耗, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |
RX23W 32位单片机和模块产品,可在单个芯片上实现Bluetooth®5无线通信和系统控制,适用于IoT终端设备
|
RX 系列 32 位高功效 MCU, 蓝牙™低能耗, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |
ZMOD4410 具有嵌入式人工智能(AI)的固件可配置室内空气质量(IAQ)传感器
|
金属氧化物气体传感器 | 购买 / 样片 |
HS3001 High-Performance Relative Humidity and Temperature Sensor
|
湿度和温度传感器 | 购买 / 样片 |
RAA215300 高性能 9 通道 PMIC,支持 DDR 存储器,内置充电器和 RTC
|
多通道电源管理集成电路 (PMIC) | 购买 / 样片 |
AT25QL128A 128Mbit, 1.7V Minimum SPI Serial Flash Memory with Dual I/O, Quad I/O and QPI Support
|
SPI NOR 闪存 | 购买 / 样片 |
5P35023 VersaClock® 3S Programmable Clock Generator
|
可编程时钟, PCI Express® 时钟, VersaClock® 可编程时钟, 时钟—通用, 用于 NXP(飞思卡尔)处理器的时序解决方案, 汽车时序 | 购买 / 样片 |
DA16200MOD Ultra-Low Power Wi-Fi Modules for Battery Powered IoT Devices
|
低功耗 Wi-Fi | 购买 / 样片 |
RZ/G2L 配备双核 Arm® Cortex®-A55 (1.2 GHz) CPU 和单核 Arm® Cortex®-M33 (200 MHz) CPU、3D 图形加速引擎和视频编码解码引擎器的通用微处理器
|
RZ 64 位和 32 位 MPU, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |