选择相应模块,寻找适合您设计的产品
文档标题 | 分类 | 购买 / 样片 |
---|---|---|
RAA215300 高性能 9 通道 PMIC,支持 DDR 存储器,内置充电器和 RTC
|
多通道电源管理集成电路 (PMIC) | 购买 / 样片 |
RZ/G2L 配备双核 Arm® Cortex®-A55 (1.2 GHz) CPU 和单核 Arm® Cortex®-M33 (200 MHz) CPU、3D 图形加速引擎和视频编码解码引擎器的通用微处理器
|
RZ 64 位和 32 位 MPU, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |
RZ/G2LC 配备双核 Arm® Cortex®-A55 (1.2 GHz) CPU 和单核 Arm® Cortex®-M33 (200 MHz) CPU、3D 图形加速引擎的通用微处理器
|
RZ 64 位和 32 位 MPU, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |
RZ/V2L 配备瑞萨电子独创的 AI 加速器“DRP-AI”、1.2GHz 双核 Arm® Cortex®-A55 CPU、3D 图形和视频编解码器引擎的通用微处理器
|
RZ 64 位和 32 位 MPU, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |
5P35023 VersaClock® 3S Programmable Clock Generator
|
可编程时钟, PCI Express® 时钟, VersaClock® 可编程时钟, 时钟—通用, 用于 NXP(飞思卡尔)处理器的时序解决方案, 汽车时序 | 购买 / 样片 |
ISL6185XXI Dual USB Port Power Supply Controller - Covering the Industrial Temperature Range of -40C to +85C
|
热交换/热插拔控制器 | 购买 / 样片 |
ISL3034E 4-Channel And 6-Channel High Speed, Auto-direction Sensing Logic Level Translators
|
逻辑电平信号转换器 | 购买 / 样片 |
ISL80505 高性能 500mA LDO
|
线性稳压器 (LDO) | 购买 / 样片 |
ISL80102 High Performance 2A Linear Regulator
|
线性稳压器 (LDO) | 购买 / 样片 |
R9A02G011 USB 供电控制器
|
USB-C 充电 (Type-C、USB 功率传输和 DC/DC) | 购买 / 样片 |
ISL85413 Wide VIN 300mA Synchronous Buck Regulator
|
降压稳压器(集成开关) | 购买 / 样片 |
ISL81401A 40V Unidirectional 4-Switch Synchronous Buck-Boost Controller
|
升降压控制器(外部 FET) | 购买 / 样片 |
AT25QL128A 128Mbit, 1.7V Minimum SPI Serial Flash Memory with Dual I/O, Quad I/O and QPI Support
|
SPI NOR 闪存 | 购买 / 样片 |
DA16600MOD 超低功耗 Wi-Fi + 低功耗蓝牙®组合模块,适用于电池供电的物联网设备
|
低功耗 Wi-Fi | 购买 / 样片 |
DA7212 Ultra-Low Power Stereo Codec with 650µW Always-On Power Mode
|
音频编码解码器 | 购买 / 样片 |