凭借瑞萨 RZ/A2M 微处理器的动态可配置处理器(DRP)功能,可助力客户实现低成本且高速图像识别解决方案。RZ/A2M 的 DRP 负责处理从图像传感器接收的信号。温度传感器用于测量图像传感器的温度,由于它是非冷却系统,因此对环境温度非常敏感。
系统优势:
选择相应模块,寻找适合您设计的产品
文档标题 | 分类 | 购买 / 样片 |
---|---|---|
ISL85005 4.5V to 18V Input, 5A High Efficiency Synchronous Buck Regulator
|
降压稳压器(集成开关) | 购买 / 样片 |
ISL9307 3MHz 双 1500mA 降压转换器和双低输入 LDO
|
多通道电源管理集成电路 (PMIC) | 购买 / 样片 |
5X35023 VersaClock® 3S Programmable Clock Generator with Integrated Crystal
|
可编程时钟, VersaClock® 可编程时钟, 时钟—通用, 用于 NXP(飞思卡尔)处理器的时序解决方案 | 购买 / 样片 |
RZ/A2M 带有动态可配置处理器 (DRP) 技术,基于嵌入式人工智能的高速图像处理的微处理器
|
RZ 64 位和 32 位 MPU, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |
HS3001 High-Performance Relative Humidity and Temperature Sensor
|
湿度和温度传感器 | 购买 / 样片 |