该系统是一种适用于许多国家的绿色能源解决方案,可有效减少作物种植季节的电网能源需求。 利用太阳能并实施最大功率点跟踪(MPPT)算法,它展示了高能效和成本效益。 在用户接口方面,系统是隔离的,允许用户对定时器进行编程并控制速度。 此外,它与任何交流或永磁同步电机兼容,通过变频驱动和磁场定向控制(FOC)技术实现高效运行。
系统优势:
选择相应模块,寻找适合您设计的产品
文档标题 | 分类 | 购买 / 样片 |
---|---|---|
iW1821 1200V AccuSwitch™ AC/DC 数字化初级侧转换器,适用于功率高达 12W 的工业应用
|
反激式和正激式控制器 | 购买 / 样片 |
RAA214250 20V、500mA 线性稳压器
|
线性稳压器 (LDO) | 购买 / 样片 |
ISL28414 Quad General Purpose Micropower, RRIO Operational Amplifiers
|
通用运算放大器 | 购买 / 样片 |
RBN25H125S1FPQ-A0 IGBT 1250V 25A TO-247A 内置 FRD
|
功率绝缘栅双极晶体管(IGBT) | 购买 / 样片 |
RV1S9231A 2.5 A 输出电流、高 CMR、IGBT 栅极驱动、5-PIN SSOP(LSSO5 具备 8.2mm 爬电距离)光电耦合器
|
IGBT 驱动光电耦合器/光耦合器 | 购买 / 样片 |
ISL89410 High Speed, Dual Channel Power MOSFET Drivers
|
低侧 FET 驱动器 | 购买 / 样片 |
RX231 Low-power, High Performance Microcontrollers with 32-bit RXv2 CPU Core and Enhanced DSP and FPU
|
RX 系列 32 位高功效 MCU, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |
RX23T 带有浮点单元 (FPU) 的 32 位微控制器,适用于控制单个逆变器
|
RX 系列 32 位高功效 MCU, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |
DA14531MOD SmartBond TINY™ 蓝牙®低功耗模块
|
蓝牙®低能耗 | 购买 / 样片 |
PS8352AL2 Analog Output Type Optical Coupled Isolation Amplifier
|
隔离放大器模拟输出光电耦合器/光耦合器 | 购买 / 样片 |
ISL28214 双路通用微功耗 RRIO 运算放大器
|
通用运算放大器 | 购买 / 样片 |