该方案是光伏功率调节器、不间断电源、工业三相DC/AC逆变电源的数字控制解决方案。 三相DC/AC逆变器的三线(T型)电路拓扑可以提高系统效率并减小滤波电抗器的尺寸。
系统优势:
选择相应模块,寻找适合您设计的产品
文档标题 | 分类 | 购买 / 样片 |
---|---|---|
ISL8844A High Performance Industry Standard Single-Ended Current Mode PWM Controller
|
反激式和正激式控制器 , 升压控制器(外部 FET), Harsh Environment Isolated PWM Switching Controllers | 购买 / 样片 |
RAA211250 集成 FET 30V、5A 同步降压稳压器,带内部补偿和可编程频率
|
降压稳压器(集成开关) | 购买 / 样片 |
RAA214250 20V、500mA 线性稳压器
|
线性稳压器 (LDO) | 购买 / 样片 |
RV1S9231A 2.5 A 输出电流、高 CMR、IGBT 栅极驱动、5-PIN SSOP(LSSO5 具备 8.2mm 爬电距离)光电耦合器
|
IGBT 驱动光电耦合器/光耦合器 | 购买 / 样片 |
RX66T 最适用于工业、家用电器和机器人应用中电机控制的 32 位微控制器
|
RX 系列 32 位高功效 MCU, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |
PS8352AL2 Analog Output Type Optical Coupled Isolation Amplifier
|
隔离放大器模拟输出光电耦合器/光耦合器 | 购买 / 样片 |
EL5220T 12MHz Rail-to-Rail Input-Output Operational Amplifier
|
显示设备的 VCOM 放大器与校准器 , 通用运算放大器 | 购买 / 样片 |
RBN75H65T1FPQ-A0 IGBT 650V 75A TO-247A 内置 FRD
|
功率绝缘栅双极晶体管(IGBT) | 购买 / 样片 |
RBN75H125S1FP4-A0 IGBT 1250V 75A TO-247 plus 内置 FRD
|
功率绝缘栅双极晶体管(IGBT) | 购买 / 样片 |