这一成功的组合解决方案适用于条形码扫描仪系统。 该系统可以通过基于图像的集成扫描仪读取 1D 和 2D 条形码,使用基于 Arm® Cortex®-A55 的快速图像处理器进行可选对象检测。 条形码信息可通过 RS-232、USB 或无线通信共享。
取决于最终的应用,该系统可基于 RZ 微处理器系列的各种处理器。
系统优势:
选择相应模块,寻找适合您设计的产品
文档标题 | 分类 | 购买 / 样片 |
---|---|---|
AT25QL128A 128Mbit, 1.7V Minimum SPI Serial Flash Memory with Dual I/O, Quad I/O and QPI Support
|
SPI NOR 闪存 | 购买 / 样片 |
ISL85005 4.5V to 18V Input, 5A High Efficiency Synchronous Buck Regulator
|
降压稳压器(集成开关) | 购买 / 样片 |
ISL80030 3A Synchronous Buck Converter in 2x2 DFN Package
|
降压稳压器(集成开关) | 购买 / 样片 |
RAA215300 高性能 9 通道 PMIC,支持 DDR 存储器,内置充电器和 RTC
|
多通道电源管理集成电路 (PMIC) | 购买 / 样片 |
RZ/G2L 配备双核 Arm® Cortex®-A55 (1.2 GHz) CPU 和单核 Arm® Cortex®-M33 (200 MHz) CPU、3D 图形加速引擎和视频编码解码引擎器的通用微处理器
|
RZ 64 位和 32 位 MPU, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |
RZ/G2LC 配备双核 Arm® Cortex®-A55 (1.2 GHz) CPU 和单核 Arm® Cortex®-M33 (200 MHz) CPU、3D 图形加速引擎的通用微处理器
|
RZ 64 位和 32 位 MPU, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |
RZ/V2L 配备瑞萨电子独创的 AI 加速器“DRP-AI”、1.2GHz 双核 Arm® Cortex®-A55 CPU、3D 图形和视频编解码器引擎的通用微处理器
|
RZ 64 位和 32 位 MPU, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |
ISL55001 High Supply Voltage 220MHz Unity-Gain Stable Operational Amplifier
|
通用运算放大器, 高速运算放大器 (GBW >= 50MHz) | 购买 / 样片 |
ISL4221E QFN Packaged, ±15kV ESD Protected, +2.7V to +5.5V, 150nA, 250kbps, RS-232 Transmitters/Receivers
|
RS-232 串行接口 | 购买 / 样片 |
ISL54200 USB 2.0 High/Full-Speed Multiplexer
|
USB 开关 , USB 开关和集线器 | 购买 / 样片 |
DA14531 SmartBond™ 超低功耗蓝牙® 5.1 片上系统
|
蓝牙®低能耗 | 购买 / 样片 |