工业 4.0 和工业物联网 (IIoT) 日益进步,对提高工厂生产力的需求也随之增长。在工厂中,各个层面进行确定性、安全的通信比以往任何时候都更为重要,因此使用基于以太网的网络就变得越来越普遍。瑞萨电子拥有全面的产品组合,来支持工业以太网解决方案,从而提高工厂生产效率并降低生产成本。
这是一种兼容RJ45以太网连接器双端口和100Mbp/s(全双工)通信的多协议模块产品,配备工业以太网所需的所有硬件以及包括关键协议堆栈在内的所有软件,可在短期内实现现场设备的工业网络化。
支持的协议: EtherCAT, EtherNet/IP, PROFINET RT
这款多协议产品配备有一个 3 端口以太网交换机,支持 TSN 和千兆通信,带主机接口,可连接 Arm® Cortex®-R52(最高 400MHz)与外部应用 CPU,是网络专用配套芯片的理想之选。
支持的协议:EtherCAT、EtherNet/IP、PROFINET RT/IRT、CC-Link IE Field Basic、Modbus、OPC UA
该产品兼容多种协议,搭载5端口以太网交换机,可实现千兆位通信。它配备了Arm Cortex -A7(最大500MHz),属于支持PRP和HSS之类冗余网络技术的通信设备,是一种能够应用于主/从设备的可扩展产品。
支持的协议: EtherCAT, EtherNet/IP, PROFINET RT, CC-Link IE Field Basic, Modbus, OPC UA, POWERLINK
这款多协议产品配备有一个 3 端口以太网交换机,支持 TSN 和千兆通信。 搭载两个 Arm Cortex-R52 内核(频率高达 800MHz),可在单个芯片上实现高速、高精度的电机控制以及工业网络通信。 该微处理器还可为功能安全提供支持。
支持的协议:EtherCAT、EtherNet/IP、PROFINET RT/IRT、CC-Link IE Field Basic、Modbus、OPC UA
该产品兼容多种协议,搭载双端口以太网交换机,可实现 10/100兆位通信。它采用配备FPU的Arm Cortex -R4处理器,最大可在600MHz下控制电机 。它是一种单芯片微处理器,可通过单个芯片实时控制工业设备,兼容多种工业以太网协议。
支持的协议: EtherCAT, EtherNet/IP, PROFINET RT, CC-Link IE Field Basic, Modbus, OPC UA
工业级 MP,配备 3 端口 EtherCAT 通信功能,搭载 Arm Cortex-R52(高达 800MHz),可实现高速且高精度的实时控制。
支持的协议:EtherCAT
该产品兼容多种协议,搭载双端口和支持10/100兆位通信的PHY。它配备了Renesas R-IN引擎,可实现高速实时响应和高精度通信控制。
支持的协议: EtherCAT, EtherNet/IP, PROFINET RT, CC-Link IE Field, Modbus, OPC UA
双端口以太网交换机和支持千兆位通信的PHY。它配备了Renesas R-IN引擎,是一种也可兼容CC-link IE TSN的通信LSI。
支持的协议: EtherNet/IP, PROFINET RT, CC-Link IE TSN, CC-Link IE Field, Modbus, OPC UA
该产品兼容多种协议,搭载双端口以太网交换机和支持千兆通信的PHY,还配备了Renesas R-IN引擎。
支持的协议: EtherNet/IP, PROFINET RT, CC-Link IE Field
该产品搭载双端口以太网交换机和支持10/100兆位通信的 PHY,符合 PROFINET RT/IRT标准。
支持的协议: PROFINET RT/IRT
双端口EtherCAT从属控制器,适用于传感器、执行器等各种从属设备和具备通信功能的I/O模块。
支持的协议: EtherCAT
Subcategory |
Temp. Range |
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
Pkg. Dimensions (mm) |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|---|
器件号 | ||||||
ICs for EtherCAT | -40 to 125°C | LFBGA | 196 | 12 x 12 x 1.6 | 11.32 | |
用于多协议通信的IC (R-IN32M3) | Multiprotocol Communication | -40 to 85°C | BGA | 324 | 19 x 19 x 1.95 | 19.92 |
经过认证的多协议工业以太网模块 | Multiprotocol Communication | -40 to 70°C | 219.45 | |||
ICs for Industrial Ethernet Communication | -40 to 85°C | BGA | 484 | 23 x 23 x 2.34 | ||
ICs for Industrial Ethernet Communication | Industrial Ethernet Communication | -40 to 85°C | 356, 484 | 17 x 17 x 2, 23 x 23 x 2.03 | ||
用于 PROFINET RT/IRT 的单芯片接口 | -40 to 85°C | BGA | 196 | 15 x 15 x 1.81 | 31.11 |
|
R-IN32M3工业以太网模块– 一石三鸟 | 博客 | 2020年8月15日 |