带R-IN32M3模块的转接板
瑞萨电子的 R-IN32M3 模块解决方案套件是工业以太网领域新手开发人员的理想“加速器”。解决方案套件中经过认证的硬件和软件能够让开发人员轻松地开始开发工作,并缩短开发时间,减少测试工作。
特性
- 可以通过 USB 电源实现以太网通信
- 配有协议状态 LED
- 配有 Arduino 和 Pmod...
具有 R-IN32M3 模块和主机 CPU RX66T 的多合一评估板。轻松启动PROFINET、EtherNet/IP、EtherCAT、ModbusTCP等工业以太网的评估和应用开发。
该评估板与瑞萨 CPU 卡兼容,因此可以连接到“RX23T 24V 电机控制评估系统”中包含的逆变器板,通过工业网络评估电机控制。
本产品是岛富士电机株式会社的产品。
瑞萨 MCU 评估示例软件:Renesas R-IN32M3 Module Sample Package Rev.1.05 (ZIP | English, 日本語)
适配器板 YCONNECT-IT-I-RJ4501 用于通过连接现有的 RA 和 RL 系列 MCU 套件进行评估。
瑞萨电子的 R-IN32M3 模块解决方案套件是工业以太网领域新手开发人员的理想“加速器”。解决方案套件中经过认证的硬件和软件能够让开发人员轻松地开始开发工作,并缩短开发时间,减少测试工作。
The 24V Motor Control Evaluation System for RX23T offered by Renesas makes it easy for users to evaluate motor solutions.
This product is a discontinued product....