タイトル 情報
Product Number: R5F213G2DNSP#U0
Pkg. Name: PLSP0024JB-A
Pkg. Previous Code: 24P2F-A
JEITA Standard: P-LSSOP24-5.6x7.8-0.65
Pkg. Code: pkg_1210
Lead Count: 24
長さ: 8 mm
幅: 6 mm
Thickness: 1.45 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Tape & Reel
Pkg. Type: LSSOP
Moisture Sensitivity Level (MSL): 3
Pkg. Class: IC
RoHS Info:
(PDF)
英語
日本語

パッケージの詳細