メインコンテンツに移動

pkg_1210 (LSSOP 24)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PLSP0024JB-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
24P2F-A
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-LSSOP24-5.6x7.8-0.65
Package Status
Active
Package Type
LSSOP
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_1210
Lead Count
24
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
7.8mm
5.6mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.45mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
7.8 x 5.6 x 1.45

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 75 KB English
キャリア/パッケージ PDF 331 KB
キャリア/パッケージ PDF 128 KB
キャリア/パッケージ PDF 106 KB
キャリア/パッケージ PDF 35 KB
パッケージ外形図 PDF 28 KB
6件