リアリティAIでよりスマートなビルディング
ビルディングオートメーションシステムは膨大なセンサデータを生成するため、リアルタイムの異常検知と最適化が複雑になります。 ルネサスのリアリティAIは、システムレベルでの予知保全、適応型快適制御、エネルギー最適化を可能にします。 スマートサーモスタットの存在検知や、RealityCheck HVAC SuiteやMotor Toolboxなどの構築済みツールキットなどの機能により、ダウンタイムを削減し、信頼性を向上させ、快適性を高めることができます。
エネルギー規制、スマートインフラ、居住者の期待の加速度的な融合が、インテリジェントなビルディングオートメーションシステムの需要を急増させています。 ルネサスのMCU、MPU、モータ制御、コネクティビティモジュール、エッジAI機能などの幅広いポートフォリオを活用することで、シームレスな自動化、リアルタイムデータ処理、インテリジェントな意思決定を最新のビルディングで実現します。
長距離、マルチデバイスの相互運用性向けに設計された当社のWi-Fi®およびBluetooth® Low Energy(LE)モジュールにより、ビルディングシステム全体でシームレスな低消費電力ワイヤレス通信を実現します。 予知保全のためのクラウド統合により、照明、HVAC、セキュリティ、アクセスシステムの安全でリアルタイムな監視と制御をサポートします。
より高いクロック速度で高度な制御アルゴリズムを可能にする高性能MCUにより、よりスムーズで静かなモータ動作と機器寿命の延長を実現します。 これにより、HVACシステム、ポンプ、エレベータの振動や騒音が低減されます。 統合力率改善(PFC)とモータ制御の組み合わせにより、最適なエネルギー効率と運転コストの削減を実現します。
ハードウェアベースの暗号化、認証、およびキーストレージのためのArm® TrustZone®およびSecure Crypto Enginesを搭載したMCUでビルディングオートメーションシステムを保護します。 セキュアブート、ファームウェアアップデート、TLSのサポートにより、イーサネット、Wi-Fi、Bluetoothにおけるデータの完全性が保証されます。 セキュアエレメントと産業用イーサネットは、信頼できるデバイス間通信を可能にします。
鮮やかなグラフィック、マルチタッチ機能、応答性の高いインタラクションを特長とする高性能HMIプラットフォームにより、ビルディングオートメーションにユーザーフレンドリなインタフェースを提供します。 ルネサスは、エレベータ、アクセスシステム、ダッシュボードなどのタッチ操作とタッチレス操作の両方をサポートしています。 統合グラフィックスアクセラレータ、スケーラブルなMCU、MPU、堅牢な接続性により、クラウドとモバイルのシームレスな統合を実現
ビルディングオートメーションシステムは膨大なセンサデータを生成するため、リアルタイムの異常検知と最適化が複雑になります。 ルネサスのリアリティAIは、システムレベルでの予知保全、適応型快適制御、エネルギー最適化を可能にします。 スマートサーモスタットの存在検知や、RealityCheck HVAC SuiteやMotor Toolboxなどの構築済みツールキットなどの機能により、ダウンタイムを削減し、信頼性を向上させ、快適性を高めることができます。
コンプレッサ、ファン、冷凍機などのモータ制御システムは、安全性を保証した連続運転が要求されます。 ルネサスは、FuSa準拠のMCUおよびMPUとAI技術を組み合わせることで、システムおよびサブシステムの安全性を高めると同時に、常時オン性能を実現します。 RA、RX、RZの各ポートフォリオは、IEC 61508およびIEC 60730規格をサポートし、SIL-3準拠と、認証を簡素化し開発を加速するツールを提供します。
スピード、柔軟性、セキュリティのために構築されたEdge-to-CloudゲートウェイでIoT開発を簡素化します。 リアルタイムエッジ処理とAWS IoT Greengrassを組み合わせ、堅牢なオープンソース環境で統合を加速します。 Pythonベースのフレームワークは、コンパイル不要の迅速なアプリケーション展開を可能にし、安全なFOTA(Firmware Over-The-Air)アップデートは、接続されたシステムの継続的な保護、リモートメンテナンス、長期的な信頼性を保証します。
ルネサスの超低消費電力Wi-Fiチップを搭載したLeafi HomeのNovaが、簡単な設置、1年間のバッテリ寿命、シームレスな接続性により、スマートホームの窓オートメーションにどのような変化をもたらしているかをご覧ください。
この動画は、ビルディングオートメーション向けのスマート照明ソリューションを紹介します。
この動画では、照明市場のトレンド、照明デザインにおけるデマンド、そしてルネサスの照明ソリューションが提供する価値についてご紹介します。
 
詳細については、DALIソリューションのページをご覧ください。
ブログ 
2024年12月18日 
 | 
            
ブログ 
2024年11月26日 
 | 
            
ブログ 
2024年10月22日 
 | 
            
ブログ 
2024年6月22日 
 | 
            
ブログ 
2024年6月4日 
 | 
            
ブログ 
2024年4月15日 
 | 
            
ブログ 
2023年12月18日 
 |