概要
説明
LoRa® とBluetooth® Low Energy(LE)は、IoTアプリケーションで広く使用されている補完的な無線通信技術です。 LoRaはスケーラブルなパフォーマンス(スループット対範囲)で長距離通信を提供し、Bluetooth LEは短距離でアクセス性の高いインタラクションを可能にします。 両方の技術を1つのセンサノードに組み合わせることで、LoRaによる信頼性の高い長距離データ転送と、試運転と監視のためのBluetooth LEによる便利なローカルアクセスという、両方の長所を提供します。
このLoRaおよびBluetooth LEセンサノードは、さまざまなアプリケーション向けにカスタマイズ可能で、1つまたは複数のセンサ(光、空気の質、温度など)をサポートします。 収集したデータをLoRaとBluetooth LE経由で無線で送信し、柔軟な接続を実現します。 このシステムは、使い捨ての単三電池やNFCワイヤレス充電(WLC)付きの充電式電池など、汎用性の高い電源オプションを備えており、あらゆるアプリケーションに柔軟で電力効率の高い展開を保証します。
このシステムのメリット:
- デュアル通信技術:LoRaは、スケーラブルなスループットと範囲を備えた長距離通信を可能にし、Bluetooth LEはGUIベースのコミッショニングと監視のための便利なローカルアクセスを提供します。
- 低電力動作は、スリープ期間が長い長いバッテリ寿命に最適化されており、使い捨てバッテリと再充電可能なNFC WLC充電の両方をサポートして柔軟性を高めます。
- カスタマイズ可能なセンササポートは、光、温度と湿度、屋内/屋外の空気の質、気流、加速度計、気圧など、さまざまなアプリケーションに対応する1つまたは複数のセンサに対応します。
製品比較
アプリケーション
- ホームオートメーション
- ビルディングオートメーション
- 園芸
- 農業
- 駐車システム
Universal NFC Charger
NFC Charger
製品
ボード&キット
Buck-Boost
製品
Load Switch
製品
Load Switch
製品
Bluetooth Low Energy
製品
ボード&キット
Light Sensor
製品
Exiting Interactive Block Diagram