メインコンテンツに移動

LoRaベースソリューション

LoRa®ベースソリューションにより、低消費電力の広域ネットワークを実現

LoRaは、Semtechが開発した低電力広域(LPWA)無線通信技術で、視界最大20kmの通信が可能です。 LoRaは、少量のデータを低データレートで定期的または低頻度に長距離送信するワイヤレスデータ通信用に設計されています。 SemtechのLoRaトランシーバとルネサスの超低消費電力MCUおよびセンサを組み合わせることで、10年以上のバッテリ寿命を持つシステムを簡単に構築できます。

ルネサスは LoRa Alliance® のメンバーであり、LoRaWAN®にさまざまなソフトウェアソリューションを提供しています。LoRaWANとは、LoRaWANネットワークを介したクラウドとの安全な通信を可能にするLoRaベースのLPWAネットワーク仕様です。 また、プライベートネットワーク通信用のLoRaベースネットワークソフトウェアも提供しています。 このソフトウェアはゲートウェイを必要とせず、小規模で低電力のネットワークに最適です。

画像
LoRa® can communicate up to 20 km in line of sight

 

RL78 & RAファミリーソリューション

RL78ファミリ、RAファミリ、RA0E1グループ向けのLoRaベースソリューションは、低消費電力で設計が容易なソフトウェアに加え、評価が容易な無線評価ツールを提供します。

RL78ファミリー LoRaソリューション

画像
Ultra Low Power LoRa Solution

詳細情報

RAファミリー Loraソリューション

画像
Arm Based LoRa Solution

詳細情報

技術基準

LPWAの無線ネットワークは、IoTの普及に伴い、発展を続けています。 様々な標準化・推進機関が、グローバルなIoT市場を創出するために、仕様の策定や普及に向けた取り組みを活発に行っています。

LoRa Allianceでは、LoRaWANの標準化とその推進を進めており、ライセンス不要の周波数帯を利用した低消費電力の広域無線ネットワークの開発を進めています。 LoRa Allianceのアダプターメンバーとして、今後さらに拡大が見込まれるLoRaWANのプロモーション活動に引き続き貢献していきます

画像
LoRa Alliance® Member

LoRaWANネットワーク

LoRaWANは、システム構築を簡素化し、オープンなグローバルスタンダードとしてIoT向けのLPWAネットワークを可能にするネットワーク仕様です。 次の図は、LoRaWAN ネットワークが IoT デバイス、ゲートウェイ、ネットワーク サーバー、およびアプリケーション サーバーに接続して、幅広いアプリケーション ニーズを満たす方法を示しています。 詳細については、LoRa Allianceをご覧ください

画像
LoRaWAN Diagram

 

プライベートLoRaベースネットワーク

プライベートLoRaベースのネットワークは、LoRaベースのプロトコルを介してデバイス間で通信します。 この通信プロトコルをユーザー制御とすることで、任意のタイミングでの通信が可能になり、双方向通信の柔軟性が得られます。 これにより、インターネット通信のコストがかからなくなり、ゲートウェイやサーバーが不要になります。小規模で低消費電力のネットワークに最適です。 これは、ピアツーピアおよびスタータイプのネットワーク通信に特に適しています。

画像
Private LoRa?-based Star Network

スターネットワーク

LoRaWANとプライベートLoRaベースネットワークの比較

LoRaWANは、標準化通信プロトコルを使用し、高い相互運用性を提供しています。また、サードパーティを介してインターネットに簡単に接続できるため、大規模なネットワークの構築に適しています

プライベートLoRaベースのネットワークは、独自のLoRaベース通信プロトコルを使用しているため、通信速度や周波数を環境に合わせて制御でき、小規模なネットワークの構築に適しています。

 LoRaWANプライベートLoRaベースネットワーク
プロトコルLoRa Allianceスタンダードプロプライエタリ(カスタム)
相互運用性チェックNG
クラウド接続性チェックオプション
ネットワーク容量大きい小さい
エコシステムの構築チェックオプション
ゲートウェイ/サーバー必要不要
カスタマイズオプションチェック
通信コストオプションチェック
双方向通信オプションチェック
低消費電力機能チェックチェック
セキュリティ機能(暗号化、改ざん防止)チェックチェック

ビデオ&トレーニング