RA0E1 Fast Prototyping Board
RA0E1 Fast Prototyping Boardは、 RA0E1 MCUを搭載し様々なアプリケーションのプロトタイプ開発に特化した評価ボードです。 SEGGER J-Link™エミュレータ回路をボードに内蔵しており、追加のツールを必要とせずにプログラムの作成およびデバッグが可能です。 さらに、Arduino...
RA0E1グループは、RA0シリーズのエントリーラインに位置するMCUです。 Arm® Cortex® -M23コアを採用し、最大32MHzのCPU性能と最大64KBの内蔵フラッシュメモリ、幅広い電源電圧範囲(1.6V~5.5V)を実現しています。 優れたコストパフォーマンスと超低消費電力を提供し、ローエンドMCU市場向けに、BOMコストの削減と設計の簡素化を目的とした最適化されたペリフェラルを搭載しています。RA0シリーズは、民生用機器、小型家電、産業オートメーション機器、ビルディング・オートメーション機器の分野で、低消費電力化や低コスト化が強く求められるアプリケーションに最適です。
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
RA Flexible Software Package (FSP) FSPは、Arm® Cortex®-Mコアを採用しているRenesas RA ファミリを用いた組み込みシステムを開発するためのソフトウェアパッケージです。
注:「FSP with e² studio Installer (Platform Installer)」は、e² studio、FSPパック、GCCツールチェーンおよびSegger J-Linkドライバをインストールします。個別インストールは不要です。
|
Software Package | ルネサス |
SEGGER emWin GUI Library for Renesas RA Products SEGGER's emWin graphics library is a ready-to-use solution that provides a versatile and professional GUI platform for creating interactive and high-quality graphical user interfaces on any type of display for the Renesas RA family.
|
Imaging | SEGGER |
SEGGER J-Link and J-Trace PRO The J-Link debug probes offer full support for RZ Family MPUs. With their outstanding performance, robustness, and ease of use are widely recognized as the market-leading debug probes today.
|
Emulator | SEGGER |
IAR Embedded Workbench for Arm IAR Embedded Workbench for Arm (EWARM) provides a complete development environment for Arm - including RA Family MCUs - generating fast, compact code and enabling you to take full control of your code.
|
IDE and Coding Tool | IAR Systems |
Arm® Keil® MDK Arm® Keil® MDK is a comprehensive software development solution for Arm-based microcontrollers, including RA Family MCUs, containing all the components that you need to create, build, and debug embedded applications.
|
IDE and Coding Tool | Arm® Keil® MDK Arm® |
統合開発環境 e² studio RAファミリ向け情報 Eclipseベース ルネサス統合開発環境
|
IDE and Coding Tool | ルネサス |
RA スマート・コンフィグレータ RAスマート・コンフィグレータ(RA SC)はRAファミリMCUのソフトウェア(BSP、ドライバ、RTOSおよびミドルウェア)を構成できる、デスクトップアプリケーションです。このRA SCを使用することで、パートナー製IDEを使うことが可能になります。
|
Solution Toolkit | ルネサス |
PG-FP6 フラッシュメモリプログラマ [書き込み用ソフト: 付属のプログラミングGUI ”FP6 Terminal”] [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, SuperH, V850, 78K, R8C]
|
Programmer (Unit/SW) | ルネサス |
Renesas Flash Programmer (Programming GUI) フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, DA1453x, DA1459x, DA1469x, DA1470x, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, V850, 78K0R, 78K0]
|
Programmer (Unit/SW) | ルネサス |
E2エミュレータ [RTE0T00020KCE00000R] オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RH850, R-Car D1, RL78, RX, RISC-V MCU]
|
Emulator | ルネサス |
E2エミュレータLite [RTE0T0002LKCE00000R] オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RL78, RX, RISC-V MCU]
|
Emulator | ルネサス |
Reality AI Utilities ルネサスe² studio向けプラグインモジュール
|
Solution Toolkit | ルネサス |
センサソフトウェア ルネサスセンサ製品の制御、データ取得を実現するミドルウェア(FITモジュール、FSPモジュール)、サンプルソフトウェアパッケージを提供します。
|
Sensor | ルネサス |
13件
|
RA0E1 Fast Prototyping Boardは、 RA0E1 MCUを搭載し様々なアプリケーションのプロトタイプ開発に特化した評価ボードです。 SEGGER J-Link™エミュレータ回路をボードに内蔵しており、追加のツールを必要とせずにプログラムの作成およびデバッグが可能です。 さらに、Arduino...
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
Longevity |
Carrier Type |
Family Name |
Series Name |
Group Name |
CPU Architecture |
Main CPU |
Sub CPU |
Floating Point Unit |
Bit Length |
Program Memory (KB) |
Data Flash (KB) |
RAM (KB) |
ECC SRAM |
Lead Count (#) |
Pkg. Type |
Pitch (mm) |
Pkg. Dimensions (mm) |
Number of Supply Voltage(s) (#) |
Supply Voltage (V) |
I/O Ports |
DMAC or DTC |
DMA (ch) |
Temperature Sensor (ch) (#) |
Power-On Reset |
Watchdog Timer (ch) |
External Memory Bus (bit) |
DRAM I/F |
3D GPU |
Accelerator |
Temp. Range |
External Interrupt Pins (#) |
LVD or PVD |
Operating Freq (Max) (MHz) |
Operating Freq of Sub CPU (Max) |
Sub-clock (32.768 kHz) |
On-chip Oscillator |
Ethernet speed |
Ethernet (ch) |
EtherCat (ch) (#) |
USB Ports (#) |
USB FS (host ch/device ch) |
USB HS (host ch/device ch) |
USB SS (host ch/device ch) |
PCI Express (generation and ch) |
SCI or UART (ch) |
SPI (ch) |
QSPI (ch) |
OSPI (ch) |
I2C (#) |
I3C (ch) |
CAN (ch) |
CAN-FD (ch) |
Wireless |
IrDA |
LIN (#) |
SDHI (ch) |
High Resolution Output Timer |
PWM Output (pin#) |
32-Bit Timer (ch) |
16-Bit Timer (ch) (#) |
8-Bit Timer (ch) |
Standby operable timer |
Asynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch) |
RTC |
16-Bit A/D Converter (ch) |
14-Bit A/D Converter (ch) |
12-Bit A/D Converter (ch) |
10-Bit A/D Converter (ch) |
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch) |
16-Bit D/A Converter (ch) |
12-Bit D/A Converter (ch) |
10-Bit D/A Converter (ch) (#) |
8-Bit D/A Converter (ch) |
Analog Comparator (ch) |
OPAMP (ch) (#) |
PGA (ch) |
Capacitive Touch Sensing Unit (ch) |
Graphics LCD Controller |
MIPI Interfaces (DSI) (ch) |
MIPI Interfaces (CSI) (ch) |
Camera I/F (Parallel) |
Image Codec |
2D Drawing Engine |
Segment LCD Controller |
SSI (ch) |
Security & Encryption |
Debug Interface |
Moisture Sensitivity Level (MSL) |
Price (USD) | 1ku |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N/A | Bulk (Tray) | RA | RA0 | RA0E1 | Arm | Arm Cortex-M23 | No | No | 32 | 32 | 1 | 12 | いいえ | 32 | LQFP | 0.8 | 7 x 7 x 1.7 | 1 | 1.6 - 5.5 | 29 | DTC | 0 | 1 | はい | 1 | No | No | No | No | Ta = -40 to +105°C | 6 | はい | 32 | 0 | はい | はい | No | 0 | 0 | 0 | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | No | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | いいえ | 0 | 0 | No | 7 | 0 | 8 | 0 | はい | 1 | はい | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | No | 0 | TRNG, Unique ID | SWD | 3 | サンプルを入手, | ||
2037 12月 | Full Carton (Tray) | RA | RA0 | RA0E1 | Arm | Arm Cortex-M23 | No | No | 32 | 32 | 1 | 12 | いいえ | 32 | LQFP | 0.8 | 7 x 7 x 1.7 | 1 | 1.6 - 5.5 | 29 | DTC | 0 | 1 | はい | 1 | No | No | No | No | Ta = -40 to +105°C | 6 | はい | 32 | 0 | はい | はい | No | 0 | 0 | 0 | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | No | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | いいえ | 0 | 0 | No | 7 | 0 | 8 | 0 | はい | 1 | はい | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | No | 0 | TRNG, Unique ID | SWD | 3 | |||
2037 12月 | Tape & Reel | RA | RA0 | RA0E1 | Arm | Arm Cortex-M23 | No | No | 32 | 32 | 1 | 12 | いいえ | 32 | LQFP | 0.8 | 7 x 7 x 1.7 | 1 | 1.6 - 5.5 | 29 | DTC | 0 | 1 | はい | 1 | No | No | No | No | Ta = -40 to +105°C | 6 | はい | 32 | 0 | はい | はい | No | 0 | 0 | 0 | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | No | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | いいえ | 0 | 0 | No | 7 | 0 | 8 | 0 | はい | 1 | はい | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | No | 0 | TRNG, Unique ID | SWD | 3 | |||
N/A | Bulk (Tray) | RA | RA0 | RA0E1 | Arm | Arm Cortex-M23 | No | No | 32 | 32 | 1 | 12 | いいえ | 32 | HWQFN | 0.5 | 5 x 5 x 0.8 | 1 | 1.6 - 5.5 | 29 | DTC | 0 | 1 | はい | 1 | No | No | No | No | Ta = -40 to +105°C | 6 | はい | 32 | 0 | はい | はい | No | 0 | 0 | 0 | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | No | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | いいえ | 0 | 0 | No | 7 | 0 | 8 | 0 | はい | 1 | はい | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | No | 0 | TRNG, Unique ID | SWD | 3 | サンプルを入手, | ||
2037 12月 | Full Carton (Tray) | RA | RA0 | RA0E1 | Arm | Arm Cortex-M23 | No | No | 32 | 32 | 1 | 12 | いいえ | 32 | HWQFN | 0.5 | 5 x 5 x 0.8 | 1 | 1.6 - 5.5 | 29 | DTC | 0 | 1 | はい | 1 | No | No | No | No | Ta = -40 to +105°C | 6 | はい | 32 | 0 | はい | はい | No | 0 | 0 | 0 | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | No | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | いいえ | 0 | 0 | No | 7 | 0 | 8 | 0 | はい | 1 | はい | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | No | 0 | TRNG, Unique ID | SWD | 3 | |||
2037 12月 | Tape & Reel | RA | RA0 | RA0E1 | Arm | Arm Cortex-M23 | No | No | 32 | 32 | 1 | 12 | いいえ | 32 | HWQFN | 0.5 | 5 x 5 x 0.8 | 1 | 1.6 - 5.5 | 29 | DTC | 0 | 1 | はい | 1 | No | No | No | No | Ta = -40 to +105°C | 6 | はい | 32 | 0 | はい | はい | No | 0 | 0 | 0 | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | No | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | いいえ | 0 | 0 | No | 7 | 0 | 8 | 0 | はい | 1 | はい | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | No | 0 | TRNG, Unique ID | SWD | 3 | |||
N/A | Bulk (Tray) | RA | RA0 | RA0E1 | Arm | Arm Cortex-M23 | No | No | 32 | 32 | 1 | 12 | いいえ | 24 | HWQFN | 0.5 | 4 x 4 x 0.8 | 1 | 1.6 - 5.5 | 21 | DTC | 0 | 1 | はい | 1 | No | No | No | No | Ta = -40 to +105°C | 6 | はい | 32 | 0 | はい | はい | No | 0 | 0 | 0 | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | No | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | いいえ | 0 | 0 | No | 7 | 0 | 8 | 0 | はい | 1 | はい | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | No | 0 | TRNG, Unique ID | SWD | 3 | サンプルを入手, | ||
2037 12月 | Full Carton (Tray) | RA | RA0 | RA0E1 | Arm | Arm Cortex-M23 | No | No | 32 | 32 | 1 | 12 | いいえ | 24 | HWQFN | 0.5 | 4 x 4 x 0.8 | 1 | 1.6 - 5.5 | 21 | DTC | 0 | 1 | はい | 1 | No | No | No | No | Ta = -40 to +105°C | 6 | はい | 32 | 0 | はい | はい | No | 0 | 0 | 0 | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | No | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | いいえ | 0 | 0 | No | 7 | 0 | 8 | 0 | はい | 1 | はい | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | No | 0 | TRNG, Unique ID | SWD | 3 | |||
2037 12月 | Tape & Reel | RA | RA0 | RA0E1 | Arm | Arm Cortex-M23 | No | No | 32 | 32 | 1 | 12 | いいえ | 24 | HWQFN | 0.5 | 4 x 4 x 0.8 | 1 | 1.6 - 5.5 | 21 | DTC | 0 | 1 | はい | 1 | No | No | No | No | Ta = -40 to +105°C | 6 | はい | 32 | 0 | はい | はい | No | 0 | 0 | 0 | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | No | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | いいえ | 0 | 0 | No | 7 | 0 | 8 | 0 | はい | 1 | はい | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | No | 0 | TRNG, Unique ID | SWD | 3 | |||
N/A | Bulk (Tray) | RA | RA0 | RA0E1 | Arm | Arm Cortex-M23 | No | No | 32 | 32 | 1 | 12 | いいえ | 16 | HWQFN | 0.5 | 3 x 3 x 0.8 | 1 | 1.6 - 5.5 | 13 | DTC | 0 | 1 | はい | 1 | No | No | No | No | Ta = -40 to +105°C | 6 | はい | 32 | 0 | はい | はい | No | 0 | 0 | 0 | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | No | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | いいえ | 0 | 0 | No | 7 | 0 | 8 | 0 | はい | 1 | はい | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | No | 0 | TRNG, Unique ID | SWD | 3 | サンプルを入手, | ||
2037 12月 | Full Carton (Tray) | RA | RA0 | RA0E1 | Arm | Arm Cortex-M23 | No | No | 32 | 32 | 1 | 12 | いいえ | 16 | HWQFN | 0.5 | 3 x 3 x 0.8 | 1 | 1.6 - 5.5 | 13 | DTC | 0 | 1 | はい | 1 | No | No | No | No | Ta = -40 to +105°C | 6 | はい | 32 | 0 | はい | はい | No | 0 | 0 | 0 | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | No | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | いいえ | 0 | 0 | No | 7 | 0 | 8 | 0 | はい | 1 | はい | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | No | 0 | TRNG, Unique ID | SWD | 3 | |||
2037 12月 | Tape & Reel | RA | RA0 | RA0E1 | Arm | Arm Cortex-M23 | No | No | 32 | 32 | 1 | 12 | いいえ | 16 | HWQFN | 0.5 | 3 x 3 x 0.8 | 1 | 1.6 - 5.5 | 13 | DTC | 0 | 1 | はい | 1 | No | No | No | No | Ta = -40 to +105°C | 6 | はい | 32 | 0 | はい | はい | No | 0 | 0 | 0 | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | No | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | いいえ | 0 | 0 | No | 7 | 0 | 8 | 0 | はい | 1 | はい | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | No | 0 | TRNG, Unique ID | SWD | 3 | |||
2037 12月 | Magazine | RA | RA0 | RA0E1 | Arm | Arm Cortex-M23 | No | No | 32 | 32 | 1 | 12 | いいえ | 20 | LSSOP | 0.65 | 6 x 4 x 1.45 | 1 | 1.6 - 5.5 | 17 | DTC | 0 | 1 | はい | 1 | No | No | No | No | Ta = -40 to +105°C | 6 | はい | 32 | 0 | はい | はい | No | 0 | 0 | 0 | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | No | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | いいえ | 0 | 0 | No | 7 | 0 | 8 | 0 | はい | 1 | はい | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | No | 0 | TRNG, Unique ID | SWD | 3 | サンプルを入手, | ||
2037 12月 | Tape & Reel | RA | RA0 | RA0E1 | Arm | Arm Cortex-M23 | No | No | 32 | 32 | 1 | 12 | いいえ | 20 | LSSOP | 0.65 | 6 x 4 x 1.45 | 1 | 1.6 - 5.5 | 17 | DTC | 0 | 1 | はい | 1 | No | No | No | No | Ta = -40 to +105°C | 6 | はい | 32 | 0 | はい | はい | No | 0 | 0 | 0 | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | No | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | いいえ | 0 | 0 | No | 7 | 0 | 8 | 0 | はい | 1 | はい | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | No | 0 | TRNG, Unique ID | SWD | 3 | |||
R7FA0E1073CFJ#AA0 circleアクティブ サンプル入手可能
shopping_cart
今すぐ購入する
|
N/A | Bulk (Tray) | RA | RA0 | RA0E1 | Arm | Arm Cortex-M23 | No | No | 32 | 64 | 1 | 12 | いいえ | 32 | LQFP | 0.8 | 7 x 7 x 1.7 | 1 | 1.6 - 5.5 | 29 | DTC | 0 | 1 | はい | 1 | No | No | No | No | Ta = -40 to +105°C | 6 | はい | 32 | 0 | はい | はい | No | 0 | 0 | 0 | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | No | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | いいえ | 0 | 0 | No | 7 | 0 | 8 | 0 | はい | 1 | はい | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | No | 0 | TRNG, Unique ID | SWD | 3 | 0.68452 | サンプルを入手, |
2037 12月 | Full Carton (Tray) | RA | RA0 | RA0E1 | Arm | Arm Cortex-M23 | No | No | 32 | 64 | 1 | 12 | いいえ | 32 | LQFP | 0.8 | 7 x 7 x 1.7 | 1 | 1.6 - 5.5 | 29 | DTC | 0 | 1 | はい | 1 | No | No | No | No | Ta = -40 to +105°C | 6 | はい | 32 | 0 | はい | はい | No | 0 | 0 | 0 | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | No | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | いいえ | 0 | 0 | No | 7 | 0 | 8 | 0 | はい | 1 | はい | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | No | 0 | TRNG, Unique ID | SWD | 3 | |||
2037 12月 | Tape & Reel | RA | RA0 | RA0E1 | Arm | Arm Cortex-M23 | No | No | 32 | 64 | 1 | 12 | いいえ | 32 | LQFP | 0.8 | 7 x 7 x 1.7 | 1 | 1.6 - 5.5 | 29 | DTC | 0 | 1 | はい | 1 | No | No | No | No | Ta = -40 to +105°C | 6 | はい | 32 | 0 | はい | はい | No | 0 | 0 | 0 | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | No | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | いいえ | 0 | 0 | No | 7 | 0 | 8 | 0 | はい | 1 | はい | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | No | 0 | TRNG, Unique ID | SWD | 3 | |||
N/A | Bulk (Tray) | RA | RA0 | RA0E1 | Arm | Arm Cortex-M23 | No | No | 32 | 64 | 1 | 12 | いいえ | 32 | HWQFN | 0.5 | 5 x 5 x 0.8 | 1 | 1.6 - 5.5 | 29 | DTC | 0 | 1 | はい | 1 | No | No | No | No | Ta = -40 to +105°C | 6 | はい | 32 | 0 | はい | はい | No | 0 | 0 | 0 | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | No | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | いいえ | 0 | 0 | No | 7 | 0 | 8 | 0 | はい | 1 | はい | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | No | 0 | TRNG, Unique ID | SWD | 3 | サンプルを入手, | ||
2037 12月 | Full Carton (Tray) | RA | RA0 | RA0E1 | Arm | Arm Cortex-M23 | No | No | 32 | 64 | 1 | 12 | いいえ | 32 | HWQFN | 0.5 | 5 x 5 x 0.8 | 1 | 1.6 - 5.5 | 29 | DTC | 0 | 1 | はい | 1 | No | No | No | No | Ta = -40 to +105°C | 6 | はい | 32 | 0 | はい | はい | No | 0 | 0 | 0 | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | No | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | いいえ | 0 | 0 | No | 7 | 0 | 8 | 0 | はい | 1 | はい | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | No | 0 | TRNG, Unique ID | SWD | 3 | |||
2037 12月 | Tape & Reel | RA | RA0 | RA0E1 | Arm | Arm Cortex-M23 | No | No | 32 | 64 | 1 | 12 | いいえ | 32 | HWQFN | 0.5 | 5 x 5 x 0.8 | 1 | 1.6 - 5.5 | 29 | DTC | 0 | 1 | はい | 1 | No | No | No | No | Ta = -40 to +105°C | 6 | はい | 32 | 0 | はい | はい | No | 0 | 0 | 0 | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | No | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | いいえ | 0 | 0 | No | 7 | 0 | 8 | 0 | はい | 1 | はい | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | No | 0 | TRNG, Unique ID | SWD | 3 | |||
N/A | Bulk (Tray) | RA | RA0 | RA0E1 | Arm | Arm Cortex-M23 | No | No | 32 | 64 | 1 | 12 | いいえ | 24 | HWQFN | 0.5 | 4 x 4 x 0.8 | 1 | 1.6 - 5.5 | 21 | DTC | 0 | 1 | はい | 1 | No | No | No | No | Ta = -40 to +105°C | 6 | はい | 32 | 0 | はい | はい | No | 0 | 0 | 0 | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | No | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | いいえ | 0 | 0 | No | 7 | 0 | 8 | 0 | はい | 1 | はい | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | No | 0 | TRNG, Unique ID | SWD | 3 | サンプルを入手, | ||
2037 12月 | Full Carton (Tray) | RA | RA0 | RA0E1 | Arm | Arm Cortex-M23 | No | No | 32 | 64 | 1 | 12 | いいえ | 24 | HWQFN | 0.5 | 4 x 4 x 0.8 | 1 | 1.6 - 5.5 | 21 | DTC | 0 | 1 | はい | 1 | No | No | No | No | Ta = -40 to +105°C | 6 | はい | 32 | 0 | はい | はい | No | 0 | 0 | 0 | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | No | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | いいえ | 0 | 0 | No | 7 | 0 | 8 | 0 | はい | 1 | はい | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | No | 0 | TRNG, Unique ID | SWD | 3 | |||
2037 12月 | Tape & Reel | RA | RA0 | RA0E1 | Arm | Arm Cortex-M23 | No | No | 32 | 64 | 1 | 12 | いいえ | 24 | HWQFN | 0.5 | 4 x 4 x 0.8 | 1 | 1.6 - 5.5 | 21 | DTC | 0 | 1 | はい | 1 | No | No | No | No | Ta = -40 to +105°C | 6 | はい | 32 | 0 | はい | はい | No | 0 | 0 | 0 | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | No | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | いいえ | 0 | 0 | No | 7 | 0 | 8 | 0 | はい | 1 | はい | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | No | 0 | TRNG, Unique ID | SWD | 3 | |||
N/A | Bulk (Tray) | RA | RA0 | RA0E1 | Arm | Arm Cortex-M23 | No | No | 32 | 64 | 1 | 12 | いいえ | 16 | HWQFN | 0.5 | 3 x 3 x 0.8 | 1 | 1.6 - 5.5 | 13 | DTC | 0 | 1 | はい | 1 | No | No | No | No | Ta = -40 to +105°C | 6 | はい | 32 | 0 | はい | はい | No | 0 | 0 | 0 | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | No | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | いいえ | 0 | 0 | No | 7 | 0 | 8 | 0 | はい | 1 | はい | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | No | 0 | TRNG, Unique ID | SWD | 3 | サンプルを入手, | ||
2037 12月 | Full Carton (Tray) | RA | RA0 | RA0E1 | Arm | Arm Cortex-M23 | No | No | 32 | 64 | 1 | 12 | いいえ | 16 | HWQFN | 0.5 | 3 x 3 x 0.8 | 1 | 1.6 - 5.5 | 13 | DTC | 0 | 1 | はい | 1 | No | No | No | No | Ta = -40 to +105°C | 6 | はい | 32 | 0 | はい | はい | No | 0 | 0 | 0 | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | No | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | いいえ | 0 | 0 | No | 7 | 0 | 8 | 0 | はい | 1 | はい | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | No | 0 | TRNG, Unique ID | SWD | 3 | |||
2037 12月 | Tape & Reel | RA | RA0 | RA0E1 | Arm | Arm Cortex-M23 | No | No | 32 | 64 | 1 | 12 | いいえ | 16 | HWQFN | 0.5 | 3 x 3 x 0.8 | 1 | 1.6 - 5.5 | 13 | DTC | 0 | 1 | はい | 1 | No | No | No | No | Ta = -40 to +105°C | 6 | はい | 32 | 0 | はい | はい | No | 0 | 0 | 0 | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | No | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | いいえ | 0 | 0 | No | 7 | 0 | 8 | 0 | はい | 1 | はい | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | No | 0 | TRNG, Unique ID | SWD | 3 | |||
2037 12月 | Magazine | RA | RA0 | RA0E1 | Arm | Arm Cortex-M23 | No | No | 32 | 64 | 1 | 12 | いいえ | 20 | LSSOP | 0.65 | 6 x 4 x 1.45 | 1 | 1.6 - 5.5 | 17 | DTC | 0 | 1 | はい | 1 | No | No | No | No | Ta = -40 to +105°C | 6 | はい | 32 | 0 | はい | はい | No | 0 | 0 | 0 | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | No | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | いいえ | 0 | 0 | No | 7 | 0 | 8 | 0 | はい | 1 | はい | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | No | 0 | TRNG, Unique ID | SWD | 3 | サンプルを入手, | ||
2037 12月 | Tape & Reel | RA | RA0 | RA0E1 | Arm | Arm Cortex-M23 | No | No | 32 | 64 | 1 | 12 | いいえ | 20 | LSSOP | 0.65 | 6 x 4 x 1.45 | 1 | 1.6 - 5.5 | 17 | DTC | 0 | 1 | はい | 1 | No | No | No | No | Ta = -40 to +105°C | 6 | はい | 32 | 0 | はい | はい | No | 0 | 0 | 0 | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | No | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | いいえ | 0 | 0 | No | 7 | 0 | 8 | 0 | はい | 1 | はい | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | No | 0 | TRNG, Unique ID | SWD | 3 | |||
N/A | Full Tray (Tray) | RA | RA0 | RA0E1 | Arm | Arm Cortex-M23 | No | No | 32 | 32 | 1 | 12 | いいえ | 32 | LQFP | 0.8 | 7 x 7 x 1.7 | 1 | 1.6 - 5.5 | 29 | DTC | 0 | 1 | はい | 1 | No | No | No | No | Ta = -40 to +105°C | 6 | はい | 32 | 0 | はい | はい | No | 0 | 0 | 0 | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | No | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | いいえ | 0 | 0 | No | 7 | 0 | 8 | 0 | はい | 1 | はい | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | No | 0 | TRNG, Unique ID | SWD | 3 | |||
N/A | Full Tray (Tray) | RA | RA0 | RA0E1 | Arm | Arm Cortex-M23 | No | No | 32 | 32 | 1 | 12 | いいえ | 32 | HWQFN | 0.5 | 5 x 5 x 0.8 | 1 | 1.6 - 5.5 | 29 | DTC | 0 | 1 | はい | 1 | No | No | No | No | Ta = -40 to +105°C | 6 | はい | 32 | 0 | はい | はい | No | 0 | 0 | 0 | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | No | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | いいえ | 0 | 0 | No | 7 | 0 | 8 | 0 | はい | 1 | はい | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | No | 0 | TRNG, Unique ID | SWD | 3 | |||
N/A | Full Tray (Tray) | RA | RA0 | RA0E1 | Arm | Arm Cortex-M23 | No | No | 32 | 32 | 1 | 12 | いいえ | 24 | HWQFN | 0.5 | 4 x 4 x 0.8 | 1 | 1.6 - 5.5 | 21 | DTC | 0 | 1 | はい | 1 | No | No | No | No | Ta = -40 to +105°C | 6 | はい | 32 | 0 | はい | はい | No | 0 | 0 | 0 | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | No | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | いいえ | 0 | 0 | No | 7 | 0 | 8 | 0 | はい | 1 | はい | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | No | 0 | TRNG, Unique ID | SWD | 3 | |||
N/A | Full Tray (Tray) | RA | RA0 | RA0E1 | Arm | Arm Cortex-M23 | No | No | 32 | 32 | 1 | 12 | いいえ | 16 | HWQFN | 0.5 | 3 x 3 x 0.8 | 1 | 1.6 - 5.5 | 13 | DTC | 0 | 1 | はい | 1 | No | No | No | No | Ta = -40 to +105°C | 6 | はい | 32 | 0 | はい | はい | No | 0 | 0 | 0 | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | No | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | いいえ | 0 | 0 | No | 7 | 0 | 8 | 0 | はい | 1 | はい | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | No | 0 | TRNG, Unique ID | SWD | 3 | |||
N/A | Full Tray (Tray) | RA | RA0 | RA0E1 | Arm | Arm Cortex-M23 | No | No | 32 | 64 | 1 | 12 | いいえ | 32 | LQFP | 0.8 | 7 x 7 x 1.7 | 1 | 1.6 - 5.5 | 29 | DTC | 0 | 1 | はい | 1 | No | No | No | No | Ta = -40 to +105°C | 6 | はい | 32 | 0 | はい | はい | No | 0 | 0 | 0 | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | No | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | いいえ | 0 | 0 | No | 7 | 0 | 8 | 0 | はい | 1 | はい | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | No | 0 | TRNG, Unique ID | SWD | 3 | |||
N/A | Full Tray (Tray) | RA | RA0 | RA0E1 | Arm | Arm Cortex-M23 | No | No | 32 | 64 | 1 | 12 | いいえ | 32 | HWQFN | 0.5 | 5 x 5 x 0.8 | 1 | 1.6 - 5.5 | 29 | DTC | 0 | 1 | はい | 1 | No | No | No | No | Ta = -40 to +105°C | 6 | はい | 32 | 0 | はい | はい | No | 0 | 0 | 0 | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | No | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | いいえ | 0 | 0 | No | 7 | 0 | 8 | 0 | はい | 1 | はい | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | No | 0 | TRNG, Unique ID | SWD | 3 | |||
N/A | Full Tray (Tray) | RA | RA0 | RA0E1 | Arm | Arm Cortex-M23 | No | No | 32 | 64 | 1 | 12 | いいえ | 24 | HWQFN | 0.5 | 4 x 4 x 0.8 | 1 | 1.6 - 5.5 | 21 | DTC | 0 | 1 | はい | 1 | No | No | No | No | Ta = -40 to +105°C | 6 | はい | 32 | 0 | はい | はい | No | 0 | 0 | 0 | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | No | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | いいえ | 0 | 0 | No | 7 | 0 | 8 | 0 | はい | 1 | はい | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | No | 0 | TRNG, Unique ID | SWD | 3 | |||
N/A | Full Tray (Tray) | RA | RA0 | RA0E1 | Arm | Arm Cortex-M23 | No | No | 32 | 64 | 1 | 12 | いいえ | 16 | HWQFN | 0.5 | 3 x 3 x 0.8 | 1 | 1.6 - 5.5 | 13 | DTC | 0 | 1 | はい | 1 | No | No | No | No | Ta = -40 to +105°C | 6 | はい | 32 | 0 | はい | はい | No | 0 | 0 | 0 | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | No | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | いいえ | 0 | 0 | No | 7 | 0 | 8 | 0 | はい | 1 | はい | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | No | 0 | TRNG, Unique ID | SWD | 3 |
この動画では、RAファミリを初めて使用されるお客様を対象に、Fast Prototyping Boardを使用してソフトウェア開発を行うための、開発環境の導入、プロジェクトの生成と動作確認の手順をガイドします。
ここでは、FPB-RA0E1(Debugger: J-Link ARM)を使用した例を紹介します。
関連資料
低コストのエントリーレベルMCUがシステム要件を満たす方法は? | ブログ | 2024年4月19日 |
Armコア搭載RAマイコンを拡充し、業界最小クラスの消費電力を実現した「RA0」シリーズを発表 | ニュース | 2024年4月9日 |
Using Example Projects to Support RA MCU Designs | ブログ | 2022年10月13日 |
Get Where You’re Going with the Official Renesas RA Family Guide | ブログ | 2022年1月28日 |