RA MCUファミリがローエンドMCU市場に参入したことで、新しいRA0シリーズは、ルネサスのポートフォリオの革新性、セキュリティ、信頼性をさらに幅広い汎用アプリケーションにもたらします。 シリーズ第1弾となるRA0E1は、Arm® Cortex-M23®コアを搭載し、優れたコストパフォーマンスと超低消費電力を実現し、最大32MHzのCPU性能を実現しています。
しかし、この新しいMCUはどのように際立っているのでしょうか? ここでは、RAファミリに新たに加わったRA0シリーズの主な機能と利点をご紹介します。
RA0シリーズの主な特長
環境に優しく、エネルギー効率の高い運用が可能
- 業界トップクラスの超低消費電力
- アクティブ電流はわずか84.3μA/MHz、スタンバイ電流はわずか200nA
- 柔軟な電源アーキテクチャにより、スタンバイ・モードからの迅速なウェイクアップが可能
効果的かつ経済的で、予算を壊すことなく成果を上げることができます
- 8/16ビットMCUの価格帯にシームレスに適合
- BOMコストの削減と小さなメモリフットプリントを実現
- Flexible Software Package(FSP)と HAL ドライバでサポート
効率的な統合と開発プロセスの合理化
- 8/16ビットMCUシステムへの参入障壁を最小限に抑制
- 簡素化および最適化された機能、広範なメモリサイズオプション、およびコンパクトなパッケージの選択
- Armエコシステムのサポートとルネサス独自の開発ツール
- 幅広いアプリケーション向けのリファレンスデザインソリューションは、 renesas.com/applications
設計におけるソリューションの利点
最適化された機能セット
RA0E1 は、コスト重視のローエンドMCUアプリケーション向けに最適化された機能を提供します。 既存のMCUは、豊富なタイマ機能、アナログ機能、タッチ機能、およびセキュリティ機能を備えており、設計に必要かどうかにかかわらず使用できます。 RA0E1は、コスト重視のアプリケーション向けに最適化された機能セットを備えています。 また、RA2シリーズとRA0シリーズ間のハードウェアとソフトウェアのスケーラビリティを備え、優れたアップグレードパスも提供しているため、RA0E1で構築された設計をのちに簡単にアップグレードして、より高性能なシステムを提供できます。 どちらもArm M23 CPUコアを統合し、ピン互換です。 周辺機能とレジスタは互換性があり、HALドライバはRAファミリデバイス間で直接移植可能です。 もちろん、同じ開発ツールを使用することもできます。

低消費電力動作
RA0E1は、動作時およびソフトウェアスタンバイ時の消費電力を低減します。 通常動作モードでは、NOP命令の実行時の消費電流はわずか84.3μA/MHZであるため、アクティブモードでは、非常に低い消費電力で割込みを待機してCPUをアイドル状態にすることができます。 完全にアクティブな動作モードでも、CPUクロック速度を下げることで、いくつかの低電力オプションがあります。 ソフトウェアスタンバイモードでは、MCUのオンチップ機能が無効になり、消費電力を可能な限り低いレベルに削減できます。 RA0E1の標準ソフトウェアスタンバイ電流は200nAです。 また、RA0E1はスタンバイモードからのウェイクアップ時間が1.6μsと、競合製品の7倍以上の高速化を実現しています。 これにより、バッテリ駆動アプリケーションにおける間欠動作時の電力浪費を最大限削減し、アプリケーションの稼働時間の最大化に貢献します。
RA0E1には3つの電源モードがあり、これらの柔軟なシステム設定により、設計者はエンドアプリケーションのすべての機能でバッテリ寿命を最大限に延ばすことができます。

使いやすさ
RA0E1開発環境は、新規および既存のRAユーザーの両方にとって使いやすく、可能な限り柔軟に設計されています。 ご存じのとおり、ルネサスはシームレスな開発を包括的にサポートし、成功のための堅牢なエコシステムを確保します。 主な機能には、HAL ドライバ、開発ツール(IDE、デバッガ、コンパイラ)、コスト効率の高いクイック プロトタイピング評価ボードを備えたフレキシブル ソフトウェア パッケージ(FSP) が含まれます。 RAファミリは、ルネサスのEclipseベースの e² studio 、人気のKeil MDK、IARのEmbedded Workbenchの3つの異なる統合開発環境でサポートされています。 開発をすぐに開始するために、ルネサスおよび販売パートナーから広く入手可能な RA0E1 Fast Prototyping Board を構築しました。 この評価ボードにより、設計者は新製品の開発を迅速に開始し、より迅速に市場に投入して、ビジネスの成功に貢献できます。

まとめ
超低消費電力のRA0E1は、ローエンドMCU市場向けにBOMコストの削減と設計の容易さに最適化された周辺機能を実装しています。 これらの新しいMCUは、設計サイクルを簡素化し、これまで以上に迅速に市場に投入するために必要な機能を備えています。
RA0E1の特長や利点については、 renesas.com/ra0e1 をご覧ください。