メインコンテンツに移動
表示
表示

RX 32ビット高性能・高効率MCU

RXファミリは、最も高速で、高機能なRX700シリーズをフラッグシップに、スタンダードなRX600シリーズ、低消費電力と高性能のベストミックスを実現したRX200シリーズ、超低消費電力のエントリモデルであるRX100シリーズの4シリーズを展開していきます。これら4シリーズにより、小規模アプリケーションから大規模アプリケーションまで、シームレスかつスケーラブルに対応可能です。

ダウンロード:RXファミリ カタログ (PDF | English, 日本語)
ダウンロード:RX MCUお客様の声 (PDF | English, 日本語, 简体中文)

長期製品供給プログラム (PLP)

機器のライフサイクルが長いお客様に安心して製品選定して頂くために、長期製品供給プログラム(通称PLP: Product Longevity Program) を運用しています。本プログラム適用のRX製品は最長15年間供給いたします。

画像
Renesas Product Longevity Program (PLP) 15 Years

RXファミリ製品ポートフォリオ

SeriesGroups

RX700

200MHz~

 

RX72N

240MHz, RXv3, 4MB (1MB), 2ch Ether, CAN, USB,
TFT-LCD, TSIP

RX72T

200MHz, RXv3, 1MB (128KB), 5V, 4 motor, PGA,
TFU, USB, TSIP Lite

RX72M

240MHz, RXv3, 4MB (1MB), EtherCAT/Ether, CAN,
USB, TFT-LCD, TSIP

  

RX600

~200MHz

RX65N

120MHz, RXv2, 2MB (640KB), Ether, CAN, USB,
TFT-LCD, TSIP

RX66N

120MHz, RXv3, 4MB (1MB), Ether, CAN, USB,
TFT-LCD, TSIP

    

RX651

120MHz, RXv2, 2MB (640KB), CAN, USB,
TFT-LCD, TSIP

RX671

120MHz, RXv3, 2MB (384KB), Touch, SSI, CAN,
USB, QSPI (XiP), TSIP

RX66T

160MHz, RXv3, 1MB (128KB), 5V, 4 motor, PGA,
USB, TSIP Lite

  

RX65W

120MHz, RXv2, 2MB (640KB), Sub-GHz/Wi-SUN,
TSIP

 

RX660

120MHz, RXv3, 1MB (128KB), 5V, CAN FD

    

RX200

~120MHz

  

RX26T

120MHz, RXv3, 512KB (64KB), 5V, 2 motors, PGA,
TFU, TSIP Lite

   

RX231

54MHz, RXv2, 512KB (64KB), 5V, Touch, CAN, USB, TSIP Lite

RX261

64MHz, RXv3, 512KB (128KB), 5V,Touch, CAN FD, USB, RSIP

RX24T/RX24U

80MHz, RXv2, 512KB (32KB), 5V, 2 motors, PGA

 

RX23E-B

32MHz, RXv2, 256KB (32KB),
24-bit HS DSAD, 16-bit DAC

 

RX230

54MHz, RXv2, 256KB (32KB), 5V, Touch

RX260

64MHz, RXv3, 512KB (128KB), 5V,Touch

RX23T

40MHz, RXv2, 128KB (12KB), 5V, 1 motor

 

RX23E-A

32MHz, RXv2, 256KB (32KB),
24-bit DSAD

RX23W

54MHz, RXv2, 512KB (64KB), Touch, CAN,
TSIP Lite, BT5 LE

RX100

~48MHz

RX113

32MHz, RXv1, 512KB (64KB), Touch, LCD

RX140

48MHz, RXv2, 256KB (64KB), 5V, Touch,
AES, RNG, CAN

    

RX111

32MHz RXv1, 512KB (64KB), USB

RX130

32MHz, RXv1, 512KB (48KB), 5V, Touch

    

RX110

32MHz, RXv1, 128KB (16KB)

 

RX13T

32MHz, RXv1, 64KB (12KB),
5V, 1 motor, PGA

   
 General PurposeMotor Control/
Inverter
IA/FA NetworkRich AnalogWireless

 

プロダクトセレクタ: RX 32ビット高性能・高効率MCU

パラメトリック製品セレクタを使用してカタログ上の製品を検索してみてください。パラメータ毎に スペックを比較することでお客様の設計に適した製品が表示されます。

プロダクトセレクタ
 

ニュース&ブログ

省エネ化や高精度なタッチ機能によりHMI 製品の差別化を実現するマイコン「RX261/RX260」 ブログ 2024年10月22日
RXファミリを拡充し、高度なタッチ機能を搭載した低消費電力マイコンRX261/RX260グループを発売 ニュース 2024年10月22日
Robust & Reliable Motor Control for Industrial Domain ブログ 2023年12月14日
RXファミリのソフトウェアの歴史と今後の展望 #12 -Embedded System Tuning / Tracealyzer-- ブログ 2023年12月6日
産業用センサ機器に向けて高速かつ高精度なアナログフロントエンドを内蔵した32ビットマイコンの第二弾「RX23E-B」を発売 ニュース 2023年11月22日
もっと見る