メインコンテンツに移動

ブログ

Drive Innovation with RA8M2 and RA8D2 High-Performance and Low-Power Multi-Core MCUs blog image

未来のものづくりに最適なMCUとは?

MRAM搭載の高性能デュアルコアMCU「RA8M2/RA8D2」が、IoTアプリケーションにおける高速・安全・省電力な処理を実現。

Celebrating Renesas' 15-Year Anniversary Blog Image

学生アーティストによる壁画制作、ルネサスの豊洲オフィス・武蔵事業所で実施 15周年の節目

「この記事では、ルネサスの15周年を記念して学生によって制作された壁画を紹介し、制作過程のハイライトを取り上げています。」

Better Real-Time Performance for Motor Control Systems RA8T2 Blog Image

モータ制御におけるリアルタイム性能のさらなる向上

モータ制御技術にとって欠かせないリアルタイム性能について言及し、新製品であるRA8T2による高リアルタイム性の実現方法について説明します。加えてユーザの開発支援のためのキットの紹介をします。

RL78/F25 Microcontroller Plays a Key Role in the Next Generation of E/E Architecture Blog Image

次世代のE/Eアーキテクチャにおいて重要な役割を果たすRL78/F25

RL78/F25はルネサス初の静電容量式センサ・ユニット (CTSU2SLa) を搭載した車載MCU製品です。 E/Eアーキテクチャのトレンドに対応するため、CAN FDとセキュリティにも対応しています。

Primit Parikh GaN Blog Image

GaNパワー半導体で未来を切り拓く

ルネサスが注力するGaNパワー半導体への取り組みを紹介します。

Touch System Selection for Cost Reduction and Low Power Consumption RA0L1 Blog Image

コスト削減と低消費電力のためのタッチシステムの選択

RA0 MCUファミリで最初の静電容量式タッチ機能を搭載した製品であるRA0L1と、ルネサスの最もコスト効率の高いArmコア静電容量式タッチMCUについてご覧ください。

How to Embed Security in Radio-Connected Devices Blog Image

無線接続デバイスにセキュリティを組み込む方法

セキュリティ目標の定義から規制遵守の達成まで、ルネサスの包括的なソリューションを使用して無線接続デバイスにセキュリティを組み込む方法を発見し、製品の回復力と信頼性を確保してください。

Innovative MCU Solutions for Modern HMI Design Challenges RL78/L23 Blog Image

現代のHMIデザイン課題に寄り添う革新的なMCUソリューション

RL78/L23 MCUが、静電容量式タッチセンシング、デュアルバンクフラッシュメモリ、低消費電力などの高度な機能により、最新のデジタル機器向けのHMIアプリケーションにどのように寄与できるのかご覧ください。

Renesas Expands MCU/MPU Portfolio to Meet New Processing Needs of Edge AI Blog Image

エッジAIに進化をもたらすプロセッサ開発への取り組み

最新のNPUを内蔵したマイコンやMPU が、AIoTに向けてどのように設計されているか、今後の取り組みと併せて紹介します。

Driving Infrared Communications Made Easy with the RA4C1 Blog Image

赤外線通信の駆動が簡単に

RA4C1低消費電力Arm® Cortex®-M33マイクロコントローラの新しいSCI-AGTマスク機能、赤外線ダイオードを駆動する波形生成の簡素化、IR通信、および外部コンポーネントの必要性の最小化についての詳細をご覧ください。