メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

カメラ

よりスマートなビジョンと鋭い洞察を備えたパワーカメラシステム

ルネサスは、次世代のコンシューマ向けカメラ技術を強化し、スマートホームやパーソナルセキュリティアプリケーション向けに高性能で電力効率の高いソリューションを提供しています。 クラウドに接続されたドアベルやAIを搭載したダッシュボードカメラから、家庭用監視カメラやトレイルカメラまで、当社の高度なMCU、MPU、AIアクセラレータは、リアルタイムの画像処理、インテリジェントなビデオ分析、効率的なエッジ推論を可能にします。

AIを搭載したインテリジェンス

当社のMCUおよびMPUに搭載されたオンチップAIアクセラレータにより、物体検出、顔認識、イベントベース監視を実現し、リアルタイム画像処理による低遅延・高効率なAI推論を可能にし、よりスマートなカメラシステムとビジョンシステムを構築します。

優れた画像処理

高度なノイズリダクション、HDR処理、低照度最適化により、画像の鮮明さとビデオ品質を向上させ、ダッシュボードカメラ、監視カメラ、ドアベルカメラの鮮明で詳細なビジュアルを保証します。

電力効率に優れた性能

当社のAIアクセラレータとMPUは、業界最高クラスのワット当たり性能(TOPS/W)最大80 TOPs(疎行列)という大規模スループットを兼ね備えており、ポータブルカメラや常時オンカメラの消費電力を削減し、バッテリ寿命を延ばします。

シームレスな接続性

信頼性の高いWi-FiおよびBluetooth® Low Energyソリューションで、いつでもどこでも接続を維持し、カメラのリモートアクセスと自動アラートを提供します。

カメラ アプリケーション

カメラ/ビジョンシステム向け設計

AI処理と推論

AI処理と推論

高性能な画像認識と動画解析には、最小限の電力消費と遅延でリアルタイムのAI推論が求められます。

当社のAI加速ユニットDRP-AIは、エッジ環境において高精度なAI推論を実現します。 前処理、AI推論、後処理を単一のハードウェアソリューションに統合することで、DRP-AIは優れたAI性能と高速処理を実現します。これにより、過剰な電力消費や遅延といった欠点なしに、高速かつ低電力での動作が可能となります。

Boost Vision AI Power Efficiency Using DRP-AI Accelerator

鮮明で明瞭な画像

鮮明で明瞭な画像

適切な露出、ホワイトバランス、ノイズ抑制による鮮明な画質を実現するには、電源ノイズ、動的画像調整、様々な光条件や環境下での高解像度撮影といった要素に細心の注意を払う必要があります。

電源ノイズフィルタリングソリューション、インテリジェントかつ動的なISP向けパートナー製品、MPU上での統合型4K ISPなどを提供し、映像処理における粒状感を低減し、鮮明さと明瞭さを向上させます。

SLG51003 High PSRR LDO Power GreenPAK Lab Demonstration (Japanese Subtitles)

電力効率と熱効率

電力効率と熱効率

TOPS (毎秒1兆回の演算処理) は、AI性能の主要な指標です。 しかし、このような高い動作レベルは電力を消費し熱を発生させるため、ワット当たりの性能 (TOPS/W) はハードウェアにおける電力効率と熱効率を測る重要な指標となります。

当社のRZ/V MPUは、最大10 TOPS/Wを達成する業界最高クラスのTOPS/W性能を提供します。 これにより外部冷却ファンの必要性がなくなり、BOMサイズとコストを削減しながら高性能なAI機能を維持します。

Handheld thermal imaging camera displaying a heatmap of an IC board.
Handheld Thermal Imaging Camera

データセキュリティ

データセキュリティ

カメラシステムやビジョンシステムは、不正アクセス、改ざん、データ漏洩といったセキュリティ脅威に脆弱であり、ワイヤレス接続されたIoTデバイスの増加に伴い、こうしたリスクは高まっています。

当社は、有線・無線カメラシステムの設計用ブロック図、組み込みハードウェアセキュリティを備えたシングルチップソリューションなど、ビジョンシステムのセキュリティ確保に向けた包括的なサポートを提供し、不正アクセスからの保護とデータセキュリティの確保を支援します。

Modern security cameras and video recorder
Video Surveillance Equipment

接続された動画とストリーミング

接続された動画とストリーミング

カメラシステムは信頼性の高い、高スループットのWi-Fiに依存しています。 高解像度動画、AI、暗号化通信は、アップリンク速度を確保し、フレームドロップ、レイテンシの急上昇、クラウドアップロードの品質低下を回避するために、一貫したTCP/UDPパフォーマンスとバーストモードサポートを必要とします。

当社のWi-Fi 6ソリューションは、要求の厳しい動画アプリケーションに必要な安定したスループットを提供します。 持続的なTCP通信速度約25~34Mbps、UDP通信速度最大52Mbpsを実現し、リアルタイムストリーミング、高速クラウドアップロード、安定した接続をサポートします。

カメラの設計を始めましょう

すぐに実行できるデモやその他の設計リソースでカメラ開発を始め、開発を効率化します。

Icon showing cog-wheel within a square illustration, indicating configuration settings and access to controls.
カメラを選んで接続する
互換性のあるプラグアンドプレイ対応のパートナーのカメラモジュールで、イメージングパイプラインをご評価ください。
Icon showing cog-wheel within a square illustration, indicating configuration settings and access to controls.
開発環境のセットアップと画像調整
QEを使用してカメラインタフェースとパラメータを設定し、当社のSDKを使用してユースケースアプリケーションを実行します。
QCIOT MotionPOCZ DRP AI active trail camera demonstration kit.

AI物体検出とモーションセンシングを備えたバッテリ駆動カメラ

RZ/V2LのDRP-AIサブシステムと高速起動Linux(<1.6s)により実現する、AI駆動カメラ機能をご覧ください。Lab on the Cloudを使用して迅速なテストと改善を実現します。高度なアプリケーション向けのインテリジェントモーションセンシングとオブジェクト検出を可能にします。

パートナー向け提供サービス

ハードウェア

当社注目のパートナーシステムであるモジュール (SoM) およびシングルボードコンピュータ (SBC) をご覧ください。これらはキャリアボード設計を簡素化し、統合を効率化するように設計されています。

パートナーデバイスハードウェアタイプフォームファクタハードウェアソリューション
Aries EmbeddedRZ/V2LSoMSMARC 2.1MRZV2LS
Avnet/TRIARZ/V2LSBCRaspberry PiRZBoard V2L
IMDTRZ/V2HSoMサイズ:36mm x 58mmx 6mmIMDT V2H SoM
RZ/V2NSoMサイズ:36mm x 58mm x 5mmIMDT V2N SoM
RZ/V2HSBC IMDT V2H SBC
RZ/V2NSBC IMDT V2N SBC
MXTRZ/V2LSoMLGARZ/V2LおよびRZ/G2L LGA SoM
RZ/V2MASoMSMARCエッジデバイス向けAIビジョンアクセラレータ
RZ/V2MSoMSMARCビジョンシステム向け効率的なエッジAI
SolidRunRZ/V2NSoMサイズ:有権 47 x 30mmRZ/V2N SoM

 

ソフトウェア

当社の主要なパートナーソフトウェアソリューションを活用し、ハードウェア上でのISPチューニング、セキュリティ統合、AIモデル展開をサポートしましょう。

パートナー分類デバイスソフトウェアソリューション詳細
ScalysセキュリティRZ/V2LScalys Cybersecure Platformエッジアプリケーション向けに、改ざん防止の信頼できる環境でアプリケーションを実行することでローカル人工知能(AI)処理を保護し、システムをサイバー脅威から防御します
SmartAxiomすべてのSmartAxiom IoT ManagementIoTデバイスの管理とセキュリティのためのソフトウェアで、セキュリティ、レイテンシ、信頼性、管理性を向上させます
VeridifyすべてのVeridify DOMEシステムをSecurity DOMEに統合し、包括的なデバイスのオンボーディング、デバイスレベルのセキュリティ管理、一方向および相互認証などを実現します。これにより、既知のあらゆる攻撃に対する量子耐性を獲得します。
EmmetraISPチューニングRZ/V2LEmmetra AUTOIQ.aiEmmetraのAUTOIQ.AIツールで、人間の視覚(HV)と機械視覚(MV)の両アプリケーションにおける画質(IQ)調整を自動化
mmSolutionsRZ/V2HThunderSoft/MM Solutions Camera ISP TuningカメラのISPチューニングのためのターンキーソリューション
NVIDIAAIモデルのトレーニング/展開RA8D1, RZ/V2H, RZ/V2LNVIDIA TAOオープンソースAIのトレーニングと最適化
Irida LabsRA8D1, RZ/V2H, RZ/V2LIrida Labs PerCV.ai Vision AI PlatformEdge Vision AIセンサおよびソリューションを構築・展開するための包括的なツールプラットフォーム
PlumeraiRA Arm Cortex-M MCUPlumerai People Detectionカメラベースの人物検知のための完全なソフトウェアソリューション
AiZIPRA Arm Cortex-M MCUAizip PAS顔認識と話し手識別による正確な人物識別のためのTinyMLモデル

ドキュメント

ビデオ&トレーニング